Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Atuador linear mais compacto em tamanho de instalação 10
Design 35% mais estreito que o SLW-1040
Adequado para uso em salas limpas com classificação IPA: EN ISO Classe 1 de acordo com DIN 14644-1
Elevada confiabilidade devido à estrutura entrançada do cabo CFCLEAN
Instalação que economiza espaço com um comprimento de retração de até 40%
Até 83% mais leve do que uma solução com um sistema de retração RSP
Basta conectar outros pontos de plug-in à interface
Todos os pontos de transferência em um local central
Feira virtual | visite sozinho ou com guia
Apresentação in-house nas suas instalações | respeitando todas as regras aplicáveis à pandemia Covid-19
Expositores com amostras personalizadas | nas suas instalações
Amostras personalizadas | em uma visita virtual