Cabo de fita limpo e-skin® flat

Para aplicações em salas limpas: Testado por IPA, certificado ISO Classe 1, garantia de ausência de partículas

O cabo de fita e-skin flat flat é um sistema de orientação de cabo plano feito de plástico de alto desempenho que não apresenta desgaste visível e é resistente à abrasão. Os guias de cabos para sistemas de automação e robôs na fabricação de monitores e semicondutores e na produção de painéis de LCD/LED devem atender a requisitos especiais quanto à ausência de partículas.

Isso ocorre porque qualquer contaminação com partículas tão pequenas quanto 0,0001 mm tem um efeito prejudicial sobre o produto e o processo. Em contraste com as soluções usuais disponíveis no mercado com cabos de fita firmemente definidos, em que os elementos de encordoamento são firmemente fundidos, o cabo de fita e-skin flat oferece sistemas de compartimentos que podem ser abertos. Em apenas alguns minutos, é possível trocar ou adicionar elementos de encordoamento flexíveis - com ou sem conectores -, e-skin® flat com esteiras de suporte, mangueiras etc.
Configure o cabo de fita agora

Benefícios: Aumentar a eficácia geral do equipamento e obter rendimentos mais altos

Cabo de fita e-skin flat Estrutura modular e compacta
Troca de cabos em minutos em caso de falha, sem cabos com fusíveis. Fácil inspeção visual dos cabos.
Cabo de fita e-skin flat Sistema de economia de recursos
Os módulos individuais podem ser conectados para formar sistemas mais amplos. Em caso de danos, somente os elementos individuais podem ser substituídos.
Cabo de fita e-skin flat Classificação mais alta de sala limpa
Classificação IPA: EN ISO Classe 1 de acordo com a DIN 14644-1, Relatório IG2102-1212, sistema completo com certificação UL e vencedor do prêmio Reiner 2021.
Cabo de fita e-skin flat Vida útil testada
Mais de 81 milhões de ciclos duplos e com garantia de até 4 anos. Testado com o máximo de cuidado em nosso próprio laboratório de sala limpa e pelo Instituto Fraunhofer.
Cabo de fita e-skin flat Alta confiabilidade
Graças à estrutura de fios especialmente coordenada chainflex CFCLEAN. Não há flexão do sistema devido a cabos revestidos com capa resistente e não há forças de reinicialização.
Cabo de fita e-skin flat Entrega rápida
Entrega sem quantidade mínima de pedido, sem qualquer sobretaxa de quantidade mínima. Sem colagem ou configuração fixa, etc. Alterações possíveis a qualquer momento. Configure o cabo de fita agora(1).

Solicite um cabo de fita e-skin flat gratuito

Gostaria de ter em suas mãos o nosso cabo de fita limpo e-skin flat antes de fazer um pedido?
Então, solicite uma amostra grátis.

Solicite uma amostra grátis agora

Inspire-se - Exemplos do campo


Tecnologia de automação

Cabo de fita e-skin flat na tecnologia de automação A Weiss GmbH, especializada no desenvolvimento e na fabricação de componentes para a tecnologia de automação e líder no campo de mesas de indexação rotativas, queria encontrar uma passagem de cabos até o meio de uma ferramenta que pudesse conter dois cabos de sensores e duas mangueiras, cada uma com um diâmetro de quatro milímetros. A solução: o cabo de fita limpo e-skin flat da igus. Vida útil superior a 57 milhões de ciclos duplos.

Sistemas "Volume Pattern Generator" (VPG)

Cabo de fita e-skin flat na tecnologia de automação O cabo de fita e-skin flat convenceu a Heidelberg Instruments e é usado em sistemas [Link pagenr="29215" title=""Volume Pattern Generator" (VPG)"] . Esse sistema compacto permite raios de curvatura muito pequenos e é resistente ao desgaste e à abrasão durante o movimento, de modo que pode ser usado em salas limpas, mesmo em várias camadas, como confirmam os testes do Fraunhofer IPA.

Quantas variantes e tamanhos de cabo de fita e-skin flat estão disponíveis?


[NOVO] SKF10C.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • Altura interna: 10 mm
  • Altura externa: 13mm
  • Número de compartimentos: 2 - 6
  • Versão fechada
 Solicite agora

[NOVO] SKF10O.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • Altura interna: 10 mm
  • Altura externa: 13mm
  • Número de compartimentos: 2 - 6
  • Versão fechada
 Solicite agora

[NOVO] SKF15O.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • Altura interior: 15 mm
  • Altura externa: 16mm
  • Número de compartimentos: 2 - 6
  • Versão fechada
 Solicite agora

SKF12C.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat ► Ir para detalhes técnicos
 
Configure o e-skin flat agora

SKF12O.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • Altura interna: 12mm
  • Altura externa: 13mm
  • Número de compartimentos: 2 - 6
  • Aberto
  • Sem esteira de suporte
► Ir para detalhes técnicos
 
Configure o e-skin flat agora

SKF15C.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • Altura interior: 15 mm
  • Altura externa: 16mm
  • Número de compartimentos: 2 - 6
  • Versão fechada
  • Não há uma esteira de suporte adequada disponível
► Ir para detalhes técnicos
 
Configure o e-skin flat agora

SKF12C.UL.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • Desenho: anexo
  • Sistema completo certificado UL
  • Altura interna: 12mm
  • Número de compartimentos: 2 - 6
  • Cabo ≤ ø: 2 - 6mm
  • Disponível a partir do verão de 2022
  •  Solicite agora

SKF12O.UL.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • Desenho: anexo
  • Sistema completo certificado UL
  • Altura interna: 12mm
  • Número de compartimentos: 2 - 6
  • Cabo ≤ ø: 13mm
  • Disponível a partir do verão de 2022
  •  Solicite agora

e-skin plana ESD

e-skin plana ESD
  • Com material condutor
  • Design modular, pods individuais podem ser conectados
  • Nenhuma blindagem adicional de peças sensíveis a ESD é necessária
  • Substituição mais rápida e fácil do enchimento

Outras vantagens técnicas

  • Pode ser ampliado à vontade, cresce com os requisitos do usuário
  • Modelo multicamadas possível
  • Suportes de montagem expansíveis e empilháveis disponíveis
  • Troca rápida e flexível do recheio
  • Sistema modular padrão flexível
  • Nenhuma produção especial
  • 9dB(A) mais silenciosos que os cabos planos padrão de fita
  • 20% mais custo-efetivo do que os cabos de fita de limpeza disponíveis comercialmente
  • Desenho sem suporte com a opção de esteira de suporte.

FAQ - perguntas frequentes

O cabo de fita e-skin flat é aprovado para aplicações em salas limpas?
Sim, nosso cabo de fita foi testado com o máximo cuidado pelo Instituto Fraunhofer e recebeu a mais alta classificação de sala limpa: ISO classe 1 de acordo com a norma DIN 14644-1

O cabo de fita é resistente ao desgaste e à abrasão?
Sim, nossos cabos de fita são resistentes ao desgaste e à abrasão

Quão silenciosa é a operação do cabo de fita e-skin flat?
Muito silencioso 29dB(A)

Qual é a vida útil do cabo de fita e-skin flat?
De acordo com o status atual do teste, o cabo de fita e-skin flat tem uma vida útil de 81 milhões de ciclos duplos.

Qual é a faixa de temperatura padrão?
A temperatura permitida está entre +10°C e +50°C

Qual é a capacidade de sala limpa de um sistema multicamadas?
Também estamos na classe mais alta de sala limpa para sistemas multicamadas, pois um sistema de 3 camadas também foi certificado pelo Instituto Fraunhofer com ISO classe 1, de acordo com a norma DIN 14644.
 
Quantas camadas podem ser construídas umas sobre as outras?
Atualmente, recomendamos até seis camadas sobrepostas. No entanto, o terminal de fixação que mantém as camadas unidas não deve ser mais alto do que sua largura.

Quais cabos posso usar?
Para obter alta confiabilidade, recomendamos o uso de estruturas trançadas chainflex CFCLEAN, bem como outros tipos de cabos da igus. 

Qual é o comprimento do cabo de fita que pode ser roteado?
Com o e-skin® flat SKF.S com esteira de suporte, ele permite um curso sem suporte de até 3 m.

Qual é o espaço de instalação disponível?
Atualmente, oferecemos espaço de instalação a partir de 80 mm.

Como posso encontrar rapidamente o cabo de fita e-skin flat ideal?
Com nosso configurador on-line e-skin flat, você pode montar rapidamente seu próprio cabo de fita com cabos usando o recurso de arrastar e soltar.

É possível substituir e adicionar cabos?
Sim, com nosso cabo de fita SKF12O que pode ser aberto, os cabos podem ser rapidamente substituídos e adicionados.
 

Você pode se interessar também em

Tubos corrugados e-skin para salas limpas

Tubo corrugado e-skin

O tubo corrugado e-skin fornece dados, mídia e energia aos sistemas sem que partículas indesejadas contaminem o ar.
Esteira porta cabos série E6.1

Esteira porta cabos série E6.1

Estabilidade, adequação para salas limpas, leveza e funcionamento suave em velocidades máximas mais altas.
Esteira porta cabos para salas limpas

Mais esteira porta cabos de salas limpas

Ampla linha de esteiras porta cabos testadas pela IPA para o fornecimento de energia em salas limpas com fácil montagem.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h