Sinterização Seletiva a Laser (SLS) igus®

O plástico SLS da igus® para sinterização a laser, iglidur® I3-PL, provou que possui uma resistência ao atrito no mínimo 3 vezes maior que materiais convencionais em testes realizados no laboratório de testes da igus®. Especialmente para testes beta, protótipos, pequenos lotes ou engenharia mecânica especial, surgem novas possibilidades ao desenhar peças deslizantes submetidas a desgaste. As peças impressas em 3D da igus® são fabricadas com polímeros de elevada performance iglidur® estáveis e resistentes ao desgaste que garantem uma elevada vida útil das peças graças ao seu nível excecionalmente elevado de resistência ao atrito. A variedade de materiais inclui filamentos especiais para impressão 3D da igus, através do método FDM/FFF (fabricação com filamento fundido), e plásticos para a sinterização seletiva a laser (SLS), sendo também disponibilizado um serviço de impressão 3D para protótipos, pequenos lotes ou alguns componentes complexos para máquinas. Os materiais para impressão 3D da igus® são especialmente vantajosos em aplicações com movimento, devido à sua resistência ao atrito e durabilidade testada.

Categorias
Filtrar
Qual impressora 3D eu uso?
Especificações

Quantidade de produtos: 6

Material: iglidur® I3-PL, para impressão SLS

  • Para teste beta
  • Resistente ao desgaste
  • Boas propriedades mecânicas
  • Precisão de detalhes com superfícies exatas
  • Pode ser processado de forma semelhante aos materiais SLS disponíveis no mercado.
de R$ 26.405,97/Pc.
Ir à página do produto
Novo

iglidur® i230, laser sintering material

  • Higher application temperature up to 110 °C
  • Highest flexural strength of 94 MPa at 20 °C
  • Free from PTFE
  • Electrostatic dissipative (ESD)
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Material: iglidur® I6-PL, SLS

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Boas propriedades mecânicas
  • Impressão com elevada qualidade e precisão
  • Especial para rodas dentadas de todos os tipos
  • Utilize o nosso Configurador de rodas dentadas
de R$ 27.492,34/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® i6-BLUE, laser sintering material

  • Excellent abrasion resistance
  • Tough
  • Accurate surface details
  • Ideal for worm wheels
  • Blue colour for optical detectability
  • Available with the 3D printing service from five days
de R$ 27.492,34/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® I8-ESD, material de sinterização a laser

  • Eletrostaticamente dissipativo (ESD)
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Excelente resistência à abrasão
  • Maior rigidez
  • Cor: preto (contínuo)
  • Pode ser processado em todos os sistemas SLS com e sem laser de CO2
  • Também disponível no serviço de impressão 3D em 1-3 dias
  • Vida útil previsível das engrenagens
de R$ 2.713,08/Pc.
Ir à página do produto
Novo

iglidur® i9-ESD, laser sintering material

  • Electrostatically dissipative (ESD), without interference currents in live parts
  • Contact resistance 106 – 109 Ohm x cm
  • Increased rigidity
  • Colour: black (continuous)
  • Can be processed on all SLS systems with and without CO2 laser
  • Also available in 3D printing service in 5 – 10 days
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h