Conectores igus®

Com os conectores plug-in, a igus® confia nas empresas que provaram conseguir fabricar um produto com a qualidade e fiabilidade necessárias. Nas gamas de produtos da Intercontec, da Harting e da Yamaichi, a igus® disponibiliza conectores industriais que cumprem os requisitos exigidos.  
Para aplicações industriais, pode encontrar na loja online os seguintes tipos de conectores:

  • conector de sinais redondo
  • conector plug-in
  • conector combinado plug-in de sinais
  • conector com anel de fixação em plástico ou metal
  • alojamento protetor para utilização em ambientes especialmente exigentes
  • conectores de encaixe sobremoldados
  • cabos de potência confecionados
  • conectores plug-in M12 e M23

Quantidade de produtos: 216

Conector standard, série A, conector de sinais M23

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contato: Crimpagem da fêmea
  • Design do conetor: Conetor de sinais
de R$ 218,26/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector standard, série B, conector de potência M23

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contato: Fêmea para crimpagem HP
de R$ 388,87/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector standard, série B, passagem M23 standard com porca de acoplamento

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contato: Fêmea para crimpagem HP
de R$ 577,00/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector de sinais Springtec série 615, 12 polos com anel de fixação de plástico

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado e em plástico
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: PA modif., 30% Gf.
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado/PA modif., 30% Gf.
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/EPDM
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contato: Crimpagem da fêmea
de R$ 530,28/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector standard, série 617, conector de sinais M17

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contato: Fêmea para crimpagem, ranhurada
de R$ 429,45/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Conector de sinal de encaixe SUB-D reto

  • Design: Ficha padrão
  • Material: Zinco fundido sob pressão, niquelado
  • Corpo isolante: Poliéster reforçado com fibra de vidro
  • Contactos: Liga de cobre, com banho de ouro rápido
  • Máx. corrente nominal contínua: 5 A
  • Tensão de teste: (L-L) 1200 V
  • Resistência do contacto: 1016 Ω/cm
  • Ciclos de inserção: 50
  • Gama de temperatura: -35 °C a +100 °C
de R$ 94,99/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 6B, entrada do cabo a direito
  • Entrada do cabo M20
de R$ 177,99/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 6B, entrada do cabo lateral
  • Entrada do cabo M20
de R$ 181,37/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 10B, entrada do cabo a direito
  • Entrada do cabo M25
de R$ 276,67/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 10B, entrada do cabo lateral
  • Entrada do cabo M25
de R$ 214,88/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 16B, entrada do cabo a direito
  • Entrada do cabo M25
de R$ 327,08/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 16B, entrada do cabo lateral
  • Entrada do cabo M25
de R$ 228,71/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 24B, entrada do cabo a direito
  • Entrada do cabo M32
de R$ 404,55/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 24B, entrada do cabo angular
  • Entrada do cabo M32
de R$ 311,40/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Conector standard, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contato: Fêmea de contacto para crimpagem, ranhurada
  • Design do conetor: Conetor de antepara com porca de união
de R$ 195,51/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conectores

igus oferece aos seus clientes uma grande variedade de possibilidades de entrada. A oferta de conexões de encaixe que podem ser aproveitadas de acordo com os requisitos completa a linha de produtos. 

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h