Module Connect

The Module Connect is an innovative connector concept designed specifically for connecting electrical cables, fibre optic cables and pneumatic tubing. The modular connector system features a space-saving, flat housing and is ideal for applications where multiple cables need to be connected in a confined space. The quick connector can be concealed without additional coding and offers a custom configurable interface. Experience the flexibility and reliability of our modular connector.

Quantidade de produtos: 57

Conector Modular 4 entradas de cabo

Em vez de muitos pontos de plug-in/desconexão em um espaço confinado, somente uma interface configurável individualmente
  • O conjunto consiste em 5 interfaces ou 10 conectores plug-in
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector Modular 3 entradas de cabo

Em vez de muitos pontos de plug-in/desconexão em um espaço confinado, somente uma interface configurável individualmente
  • O conjunto consiste em 5 interfaces ou 10 conectores plug-in
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Elemento de fixação Conector Modular

  • Suporte de montagem para instalação na parede e no chão, bem como conexão do alojamento
  • Permite montagem flexível
  • Pacote com 10 elementos de fixação
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Bloqueio duplo de conexão do módulo

  • Conecta e fixa a caixa de conexão do módulo
  • 1x Travamento duplo
  • 1x Fuso
  • 1x Porca
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Bloqueio único de conexão do módulo

  • Conecta e ajusta o alojamento Module Connect
  • 1x Travamento único
  • 1x Fuso
  • 1x Porca
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Module Connect housing 09140048101 / 09140008014 / 09140008013 / 09140048001

Available housing parts for the Module Connect.
a pedido
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Module Connect bellows sealing insert 09140008100 / 09140008200 / 09140008300

Available sealing inserts for the Module Connect.
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Module Connect strain relief 09140008034 / 09140008033

Available strain relief for the Module Connect.
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Han EE® Quick Lock module 09140122632 / 09140122732

Number of contacts: 12, silver-plated
Electrical data: 10A / 250V
Connection type: Quick Lock connection
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5mm²
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Han DD® module 09140123102 / 09140123002

Number of contacts: 12
Electrical data: 10 A / 250V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Han® DDD module 09140173001 / 09140173101

Number of contacts: 17
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Han DD® Quad module 09140423001 / 09140423101

Number of contacts: 42
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Han® High Density module 09140253001 / 09140253101

Number of contacts: 25
Electrical data: 4 A / 50 V
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52mm²
Connection type: Crimp connection, D-Sub
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

5 A - D-Sub - crimp contacts pin

5A - D-sub - crimp contacts pin (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
a pedido
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

5 A - D-Sub - crimp contacts bushing

5A - D-sub - crimp contacts socket (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)
a pedido
6 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h