Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os testes de flexão padrão mostram a flexibilidade do e-skin soft e-skin soft . Só dobram, sob cargas que também quebrariam outras esteiras porta cabos.
Este teste mostra o quão silenciosos são os tubos corrugados 'e-skin' e os cabos 'e-skin flat' para salas limpas. Comparado aos cabos de fita plana da concorrência, o nível de ruído do e-skin flat é de apenas 29dB(A).
Tubo corrugado e-skin SK | Tubo corrugado e-skin SKS | Tubo corrugado e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Esteira porta cabos E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularidade/princípio do bloco de construção | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enchimento rápido, aberto | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Entrega rápida | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Disponíveis em estoque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pode ser encurtado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pode ser ampliado | X | X | X | ✔ | ✔ |
Taxa de produtividade elevada | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sem quantidade mínima de pedido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Muito econômicos | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Adequado para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Economizam espaço | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Carga | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Garantia de 36 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funcionamento tranquilo e suave | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo da vida útil online | X | X | X | X | ✔ |
Configurador online das separações internas | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Adequadas para as seguintes indústrias | Fabricação elétrica Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica Indústrias 3C Bonding Dispenser Indústria de semicondutores Produção de FPD Tecnologia médica Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrônica Robôs de painel Embalagem Plotter Tecnologia médica |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h