Novidades
Tecnologia de fuso de avanço dryspin®
Teste gratuito aqui

2024

As novas dimensões do fuso de avanço

Agora na linha de produtos: DS3,5x1 RH, DS20x5 LH e DS20x10 LH

Fusos de avanço
Os fusos de avanço rápido fazem parte de nossa linha dryspin, que foi especialmente projetada para aplicações rápidas e muito eficientes. Tamanhos de rosca de DS3,5x1 a DS25x5 estão disponíveis aqui.Além disso, a linha de produtos de fuso de avanço oferece passos pequenos com as vantagens conhecidas do dryspin:
 
  • Operação silenciosa e livre de vibrações
  • Usinagem de fuso de avanço online sem conhecimento de CAD
  • A vida útil da rosca pode ser calculada online
  • Cortado à medida, sem desperdícios
  • Vida útil até 30% maior graças à assimetria
  
Saiba mais

As novas dimensões das porcas de fuso de avanço

Agora na linha de produtos: DS3,5x1 RH, DS20x5 LH e DS20x10 LH

Porcas de fuso de avanço
A tecnologia de fuso de avanço dryspin é baseada no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias de nossa tecnologia de fuso de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% mais longa do que os acionamentos de fuso de avanço convencionais:
 
  • Novas porcas do fuso de avanço do dryspin
  • Até 50,9% mais econômico do que as porcas de chumbo metálicas
  • Materiais compatíveis com FDA disponíveis
  • Operação mais suave devido às rígidas tolerâncias de fabricação
   
Saiba mais

As novas dimensões da porca do fuso de avanço moldada por injeção

Agora na linha de produtos: DS8x2 RH e DS10x2 LH

Porcas de fuso de avanço moldadas por injeção
A tecnologia de fuso de avanço dryspin é baseada no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias de nossa tecnologia de fuso de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% mais longa do que os acionamentos de fuso de avanço convencionais.
   
  • Vida útil mais longa por meio de moldagem por injeção
  • Até 50,9% mais econômico do que as porcas de chumbo metálicas Vida útil mais longa
  • Uso devido à assimetria patenteada
  • Operação silenciosa devido à geometria arredondada dos dentes
    
Saiba mais

As novas soluções de sistema de rosca para impressoras 3D

No comprovado corredor de resistência com amortecimento de vibrações iglidur R completamente livre de PTFE

Soluções para sistemas de rosca
Os sistemas de fuso de avanço estão no centro de todas as impressoras 3D DIY. Eles garantem o posicionamento preciso da mesa de impressão, não precisam de manutenção e são duráveis.
  
  • Folga axial mínima consistente para alta precisão de posicionamento
  • Mais econômico, pois evita o uso de lubrificantes
  • Uma vida útil mais longa
  • Folga axial reduzida devido à pré-carga opcional da mola da base da porca do fuso de avanço

O material da porca de fuso iglidur R que usamos não requer PTFE. O material é seguro, durável, previsível e amortecedor de vibrações. 
  
Saiba mais

2023

As novas dimensões do fuso de avanço para o outono

Agora, há novidades na linha de produtos: DS10x20, DS12.7x10 e DS25x5

Fusos de avanço
Novas dimensões do dryspin®: extensão da linha de produtos de fuso de avanço rápido DS10x20-RH, DS12.7x10-RH e DS25x5-RH Todos os fusos de avanço do dryspin® podem ser usinados sob medida. Configure-os on-line ou nos envie seu desenho. Faremos uma oferta em curto prazo. 
  • Operação silenciosa devido à geometria arredondada dos dentes   
  • Vida útil mais longa graças à assimetria
  • Vida útil até 30% maior graças à assimetria
  • Programa de testes contínuos no laboratório de testes no local 
  • Operação livre de lubrificação e fácil limpeza graças ao aço inoxidável AISI 304 livre de corrosão 
  • Ferramenta on-line gratuita para usinagem de fuso de avanço sem conhecimento prévio de CAD, incl. desenho dimensionado em 2D e preço instantâneo.

As novas dimensões das porcas de fuso de avanço dryspin® feitas de tarugos

Extensão por DS10x20, DS12.7x10 e DS25x5

Porcas de fuso de avanço
As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fusos de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior em comparação com os fusos de avanço convencionais.

As novas porcas de fuso dryspin® fabricadas de tarugos em uma versão cilíndrica, de flange ou plana:
  • Operação silenciosa devido a tolerâncias de fabricação mais restritas e geometrias de dentes arredondadas por padrão
  • Até 50,9% mais econômico do que as porcas de chumbo metálicas 
  • Até 25% menos desgaste em comparação com POM+PTFE (dimensão 10X3)
  • Sem graxa ou óleo no acionamento do fuso de avanço e uso duradouro graças à assimetria patenteada 
  • A vida útil da unidade de fuso de avanço pode ser calculada online 

As novas dimensões das porcas de fuso de avanço moldadas por injeção dryspin®

Extensão por DS10x20, DS12.7x10 e DS25x5

Porcas de fuso de avanço moldadas por injeção
Vida útil mais longa graças ao processo de moldagem por injeção e funcionamento mais suave graças às tolerâncias de fabricação mais rígidas. Descubra aqui as vantagens da alternativa de polímero moldado por injeção aos fusos de esferas metálicos. Nossas porcas de fuso de avanço moldadas por injeção dryspin® agora estão disponíveis em duas novas dimensões.
  • Operação silenciosa devido a tolerâncias de fabricação mais rígidas e geometrias de dentes arredondados, porcas de fuso incluindo planas por padrão 
  • Produção econômica em moldagem por injeção
  • Até 25% menos desgaste em comparação com POM+PTFE (dimensão 10X3)
  • Sem graxa lubrificante ou óleo no fuso de avanço e uso duradouro graças à assimetria patenteada
  • A vida útil da rosca pode ser calculada online

Vida útil suave, silenciosa e longa

Novas dimensões dryspin®: extensão da gama de produtos de roscas deslizantes e de alta hélice

Fusos de avanço
Os fusos de avanço de alta hélice fazem parte da nossa linha dryspin®, que é projetada especificamente para aplicações rápidas e muito eficientes. Aqui, tamanhos de rosca de DS4x2.4 a DS18x100 estão disponíveis. A linha de fusos de avanço também oferece pequenos passos com as conhecidas vantagens do dryspin®.

► Operação silenciosa e sem vibração
► Usinagem de fuso de avanço online sem conhecimento prévio de CAD
► Vida útil dos fusos de avanço previsível online
► Comprimento desejado sem desperdício
► Vida útil até 30% mais longa devido à assimetria da rosca

Reduza o tempo necessário para o seu projeto e agilize o processo de aquisição da sua tecnologia de fuso de avanço.
 
Saiba mais

Expansão da gama de produtos de porcas de avanço dryspin® feitas de tarugos

Por três novas dimensões

Porcas de fuso de avanço
A tecnologia de fuso de avanço dryspin® é baseada no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fuso de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso de avanço, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior do que os fusos de avanço convencionais

► Novas porcas de fuso de avanço dryspin®
► Passos DS8x2 RH, DS10x2 LH e DS20x50 LH
► Até 50,9% mais econômica do que as porcas de fuso de avanço de metal
► Materiais em conformidade com a FDA disponíveis
► Operação mais suave graças às tolerâncias de fabricação rígidas

Reduza o tempo necessário para o seu projeto e otimize o processo de aquisição para sua tecnologia de fuso de avanço.
Saiba mais

Expansão da linha de produtos das porcas de fuso de avanço moldadas por injeção dryspin®.

Por duas novas dimensões

Porcas de fuso de avanço moldadas por injeção
A tecnologia de fuso de avanço dryspin® é baseada no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias da nossa tecnologia de fuso de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso de avanço, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior do que os fusos de avanço convencionais.

► Vida útil mais longa graças ao processo de moldagem por injeção
► Passos DS8x2 RH e DS10x2 LH
► Até 50,9% mais econômica do que porcas metálicas de fuso de avanço
► Uso duradouro graças à assimetria patenteada
► Operação silenciosa devido à geometria de rosca arredondada

Reduza o tempo necessário para o seu projeto e otimize o processo de aquisição para sua tecnologia de fuso de avanço.
Saiba mais

Folga axial mínima

Porcas de fuso de avanço de pré-carga com folga reduzida

Pré-carga
A porca do fuso de pré-carga convence com mínima folga axial e maior precisão de posicionamento. É a alternativa econômica para as porcas de fuso de folga zero e perfeitamente adequada para passos pequenos. Este é o comprovado princípio de pré-carga da SHT-PL.

Folga axial permanentemente mínima para alta precisão de posicionamento
Mais econômica do que a porca ZB devido a menos componentes e moldagem por injeção
► Folga axial reduzida devido à pré-carga da mola na porca do fuso principal
Sem graxa ou óleo lubrificante no fuso de avanço

Reduza o tempo necessário para o seu projeto e otimize o processo de aquisição para sua tecnologia de fuso de avanço.
 
Saiba mais

2022

Os novos blocos de suporte plástico de fusos com buchas flutuantes

O mais recente estudo de design

Pré-carga
▲ Aumentar a tecnologia:
Novo projeto de blocos de suporte de fusos de avanço em quatro novos tamanhos para facilitar a montagem do acionamento de fusos de avanço
Fácil instalação

▼ Reduzir custos:
Tipo econômico otimizado para moldagem por injeção
Economia de custos de até 60% em comparação com os blocos de suporte metálicos de fusos de avanço disponíveis comercialmente com as mesmas dimensões de conexão

Este estudo combina blocos plásticos reforçados com um anel de fixação metálico e buchas autolubrificantes iglidur para a versão de bucha fixa e apenas os blocos plásticos com um slider especial iglidur para a versão de bucha flutuante. 100% das mesmas dimensões dos blocos de suporte metálicos de fusos de avanço. 
 
Saiba mais

Os novos blocos de suporte plásticos de fusos com bucha fixa

O mais recente estudo de design

Pré-carga
▲ Aumentar a tecnologia:
Novo projeto de blocos de suporte de fusos de avanço em quatro novos tamanhos para facilitar a montagem do acionamento de fusos de avanço
Fácil instalação

▼ Reduzir custos:
Tipo econômico otimizado para moldagem por injeção
Economia de custos de até 60% em comparação com os blocos de suporte metálicos de fusos de avanço disponíveis comercialmente com as mesmas dimensões de conexão

Este estudo combina blocos plásticos reforçados com um anel de fixação metálico e buchas autolubrificantes iglidur para a versão de bucha fixa e apenas os blocos plásticos com um slider especial iglidur para a versão de bucha flutuante. 100% das mesmas dimensões dos blocos de suporte metálicos de fusos de avanço. 
 
Saiba mais

Novos passos dos fusos de avanço dryspin®.

Duas novas dimensões

Fusos de avanço
▲ Aumentar a tecnologia:
Alta eficiência
Funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabricação mais rígidas no padrão
Operação silenciosa graças à geometria arredondada do dente

Reduzir custos:Ferramenta on-line para configuração de fusos de avanço
Visualização instantânea do preço
Usinagem de fusos de avanço on-line sem conhecimento prévio de CAD

Maior eficiência e vida útil mais longa do que os fusos de avanço convencionais graças à tecnologia exclusiva de fusos de avanço dryspin®. Livre de corrosão e 100% autolubrificante e livre manutenção. Nossos fusos de avanço dryspin® estão agora disponíveis em quatro novas dimensões.
 

Novos passos das porcas roscadas de avanço usinadas a seco

Duas novas dimensões

Porcas de fuso de avanço
▲ Aumentar a tecnologia:
Porcas roscadas de fuso de avanço em tipo cilíndrico ou com flange
Operação mais suave devido a tolerâncias de fabricação mais apertadas em padrão
Operação mais silenciosa graças à geometria arredondada do dente

▼ Reduzir custos:
100% livre de lubrificação e de manutenção
Até 50.9% mais econômico que as porcas de fuso de avanço metálicas
Ferramentas online gratuitas com cálculo de vida útil e preço instantâneo

Eficiências de até 82% e 25% menos desgaste que os acionamentos de fusos de avanço convencionais. Descubra as vantagens da alternativa de polímero livre de lubrificação aos fusos de esferas metálicos aqui. Nossas porcas plásticas de fuso de avanço estão agora disponíveis em dois novos campos de rosca dryspin®.
 

Novos passos das porcas de avanço moldadas por injeção dryspin®.

Duas novas dimensões

Porcas de fuso de avanço moldadas por injeção
▲ Aumentar a tecnologia:
Operação silenciosa graças à geometria arredondada dos dentes
Vida útil mais longa devido aos processos de moldagem por injeção
Funcionamento mais suave devido a tolerâncias de fabricação mais rígidas no padrão

▼ Reduzir custos:Produção econômica usando moldagem por injeção
100% livre de lubrificação e manutenção
Até 50.9% mais econômico em comparação com porcas metálicas

Vida útil mais longa graças aos processos de moldagem por injeção e operação mais suave devido a tolerâncias de fabricação mais apertadas. Descubra aqui as vantagens da alternativa de polímero moldada por injeção em relação aos fusos de esferas metálicas. Nossas porcas roscadas moldadas por injeção dryspin® estão agora disponíveis em duas novas dimensões.
 

As novas dimensões da porca de rosca de pré-carga dryspin®.

Para roscas dryspin® com tamanhos de 6,35 e 10 diâmetro

Pré-carga
▲ Aumentar a tecnologia:
Alternativa econômica à porca com folga zero
Folga axial mínima permanente para alta precisão de posicionamento​
Princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL​

▼ Reduzir custos:
100% livre de lubrificação e manutenção
Nenhum trabalho de manutenção graças à folga axial auto-ajustável em ambos os lados

A nova porca de pré-carga impressiona com folga axial mínima e máxima precisão de posicionamento. É a alternativa econômica para a zero folga e ideal para passos pequenos. Este é o princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL. As aplicações típicas incluem impressoras 3D.

Novos passos dos fusos de avanço dryspin®.

Quatro dimensões novas

Fusos de avanço
▲ Aumentar a tecnologia:
Alternativa à DIN103
Funcionamento mais suave graças a tolerâncias de fabricação mais estreitas no padrão
Operação com baixo ruído graças à geometria arredondada do dente

▼ Reduzir custo:
Ferramenta on-line para configuração de fusos de avanço
Indicação de preço ao vivo
Usinagem de fusos de avanço on-line sem conhecimento prévio de CAD

Maior eficiência e maior vida útil do que os fusos de avanço convencionais graças à tecnologia exclusiva dryspin®. Livre de corrosão e 100% autolubrificante e livre manutenção. Nossos fusos de avanço dryspin® estão agora disponíveis em quatro novas dimensões.
 

Novos passos de porcas usinadas dryspin®.

Quatro dimensões novas

Porcas de fuso de avanço
▲ Aumentar a tecnologia
Alternativa à DIN103 ​
Operação mais suave graças a tolerâncias de fabricação mais estreitas no padrão
Operação com baixo ruído graças à geometria arredondada dos dentes

▼ Reduzir custos:
100% livre de lubrificação e manutenção
Até 50,9% mais econômica em comparação com as porcas de fuso de avanço de metal
Ferramentas on-line gratuitas com cálculo de vida útil e indicação de preço ao vivo

Eficiências de até 82% e 25% menos desgaste que os fusos de avanço convencionais. Descubra as vantagens da alternativa de polímero livre de lubrificação aos fusos de esferas metálicos aqui. Nossas porcas plásticas de fusp de avanço estão agora disponíveis em quatro novos passos de rosca dryspin®.
 

Novos passos das porcas de avanço moldadas por injeção dryspin®.

Quatro dimensões novas

Porcas de fuso de avanço moldadas por injeção
▲ Aumentar a tecnologia:
Alternativa à DIN103
Maior vida útil graças à moldagem por injeção
Operação mais suave graças a tolerâncias de fabricação mais rígidas no padrão

▼ Reduzir custos:
Moldagem por injeção econômica
100% livre de lubrificação e manutenção
Até 50,9% mais econômica em comparação às porcas metálicas

Maior vida útil graças à moldagem por injeção e operação mais suave graças a tolerâncias de fabricação mais rígidas. Descubra aqui as vantagens da alternativa de polímero moldada por injeção em relação aos fusos de esferas metálicas. Nossas porcas de fuso de avanço moldadas por injeção dryspin® estão agora disponíveis em quatro novas dimensões.
 

Fusos de avanço do motor dryspin® com serrilha

Com um comprimento fixo de 1.000mm

MOTK
▲ Aumentar a tecnologia:
Ampliação da faixa dimensional dos fusos do motor 
Pronto para conexão a motores serrilhados drylin® E 
Transmissão de torques maiores  possíveis

▼ Reduzir custos:
Nenhuma configuração adicional necessária
Ferramentas on-line gratuitas com cálculo de vida útil 
Usinagem de fusos de avanço on-line sem conhecimento prévio de CAD

Maior eficiência e vida útil mais longa do que os fusos de avanço convencionais do motor graças à tecnologia exclusiva drylin®. Livre de corrosão e 100% livre de manutenção e livre de lubrificação Nossos fusos com serrilha para motores drylin® E estão agora disponíveis em doze dimensões e com as seguintes especificações.

Fusos de avanço de motor dryspin® com extremidades usinadas

Com um comprimento fixo de 310mm

MOT
▲ Aumentar a tecnologia:
Expansão da gama de dimensões para fusos do motor 
Pronto para conexão para motores de fusos drylin E ​

Reduzir custos:
Não é necessária configuração adicional
Usinagem de fusos de avanço sem conhecimento prévio de CAD
Ferramentas on-line gratuitas com cálculo de vida útil

Maior eficiência e vida útil mais longa do que os fusos de avanço convencionais graças à exclusiva tecnologia dryspin®. Na linha padrão para fusos de motor, você recebe dimensões de rosca prontas para conexão de DS6.35x2.54 a DS14x25 e TR08x1.5 a TR12x6P3. Assim sendo, nossos fusos de avanço de motor dryspin® com extremidades usinadas com precisão para motores drylin® E estão disponíveis em 24 dimensões. 

A nova porca de pré-carga dryspin®.

Para rosca dryspin® com tamanho de diâmetro 6.35

Pré-carga
▲ Aumentar a tecnologia:
Alternativa econômica à porca com folga zero
Folga axial mínima permanente para alta precisão de posicionamento​
Princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL​

▼ Reduzir custos:
100% livre de lubrificação e manutenção
Nenhum trabalho de manutenção graças à folga axial auto-ajustável em ambos os lados

A nova porca de pré-carga impressiona com folga axial mínima e máxima precisão de posicionamento. É a alternativa econômica para a zero folga e ideal para passos pequenos. Este é o princípio comprovado de pré-carga da SHT-PL. As aplicações típicas incluem impressoras 3D.

A nova porca de rosca com rosca de giro a seco® zero-backlash

Para reduzir a folga axial

Porca de fuso ZB
▲ Aumentar a tecnologia:

Cargas axiais mais altas de até 500N​
Independente de carga​
Folga axial mínima para a vida toda graças ao princípio da folga zero

▼ Reduzir custos:
Sem trabalho de manutenção graças ao princípio do backlash zero auto-ajustável
Ferramentas online gratuitas com cálculo da vida útil
Eficiência até 82% maior

Para reduzir a folga axial, uma das soluções mais precisas é a porca de folga zero. É composto por vários componentes e ajusta-se à vida útil. É particularmente adequado para fusos e porcas com roscas de passo rápido para ajuste rápido de pequenas cargas. A porca de fuso de avanço com folga zero está disponível em seis novas dimensões.

2021

Material iglidur® J350 para a indústria ferroviária

Certificado de acordo com o padrão de incêndio EN45545 Nível 3 de perigo

EN45545
▲ Aumentar a tecnologia:
Compatível com o EN45545 Nível de Risco 3
Para uso em veículos ferroviários sem documentação adicional

▼ Reduzir custos:
Vantagens de custo em comparação com soluções metálicas
Adequação para a classe de risco HL 3
Vida útil previsível

Nossas porcas J350 agora podem ser certificadas de acordo com o padrão de incêndio EN45545 Nível de Risco 3. Portanto, oferecemos uma grande variedade de dimensões, especialmente para uso em veículos ferroviários.
Eles são testados de acordo com o conjunto de requisitos R24, para componentes de até 500 gramas. 
 
Saiba mais

As novas dimensões da tecnologia de fuso de avanço dryspin®

Alta eficiência e autolubrificação

Novos tamanhos de porcas
▲ Aumentar a tecnologia:
Vida útil até 30% mais longa devido à assimetria da rosca
Operação de baixo ruído devido à geometria do dente arredondado

▼ Reduzir custos:
100% de lubrificação e livre de manutenção
Até 50,9% mais econômico em comparação com porcas metálicas de
fusos

Nosso plástico porcas de fuso de avanço estão agora disponíveis em dois novos passos de rosca de alta hélice de rotação seca:
► DS6.35x6.35 RH
► DS8x40 RH

 

As novas dimensões das porcas de fuso de avanço

A tecnologia de rosca de alta hélice dryspin®

6 novos tamanhos de porcas
▲ Melhoria técnica:
Eficiência até 82%
Menos vibrações e ruído durante o funcionamento
 
▼ Redução do custo:
Isentas de lubrificação e manutenção
Até 50,9% mais ecoômica do que as porcas metálicas
 
Os nossos designs:
Porcas cilíndricas
► Porcas com flange
► Porcas cilíndricas injetadas
► Porcas com flange injetadas
► Todos as versões estão também disponíveis facetadas
 

6 novas dimensões

Expansão da linha de produtos de fuso de avanço dryspin®

6 novos tamanhos de fuso de avanço
▲ Aumentar a tecnologia:
Vida útil 30% mais longa do que os fusos convencionais
Menos vibrações e ruído durante o funcionamento devido à geometria arredondada do perfil
 
▼ Reduzir custos:
Ferramenta online para configuração personalizada de fusos
Apresentação de preço em tempo real
 
■ Comprovado:
A vida útil pode ser calculada online
Testados: até menos 25% de desgaste do que os fusos convencionais
 
Reduza o tempo gasto na conceção e otimize o processo de compra para a sua tecnologia de fusos.
 

2020

Novo fuso de avanço dryspin® tamanho 5x10

Como alternativa a rosca trapezoidal

Tamanho da rosca 5x10
▲ Aumentar a tecnologia:
operação mais suave e silenciosa em altas velocidades
Operação silenciosa e sem vibração
 
▼ Reduzir custos:
Moldagem por injeção para fabricação econômica
Livre de manutenção devido às porcas de fuso de avanço autolubrificantes
 
Nosso design:
Porca de fuso de avanço cilíndrica
► Porca de fuso de avanço flangeada
► Porcas moldadas por injeção cilíndricas
► Porcas moldadas por injeção com flange
► Todos os tipos também estão disponíveis com chave plana
 

O novo tipo da série DST-JGRM

Robustas e com dimensões para ligações normalizadas

Novos tamanhos de porcas
▲ Aumentar a tecnologia:
novo design para uma fixação roscada segura e fácil
Dimensões da fixação
Ø 47mm idêntica à dos fusos de esferas disponíveis 
 ▼
Reduzir custos:
design eficiente e otimizado através de injeção em molde Várias opções em cada tamanho
Ø 14/16 e 18/20  
 ■ Comprovado:

Vida útil calculável online 
 ●
Sustentabilidade:

leves e inércia oferecida pelo polímero  de longa duração devido à assimetria da rosca patenteada

Os novos tamanhos de porcas

Expanda a gama de rosca de alta hélice dryspin®

Porca JGRM
▲ Aumentar a tecnologia:
até 2,5 vezes maior eficiência devido ao ângulo de flange otimizado
Completamente livres de lubrificação e manutenção
Até 25% menos desgaste
 
▼ Reduzir custos:
alternativa econômica aos acionamentos lineares de esferas
Vida útil calculável online

As novas dimensões:
DS6.35x2.54 LH
DS12.7x12.7
DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 

Encomende online:

loja online

Configuração online:

Caixa de ferramentas

Envie sua solicitação:

Solicitação de contato

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h