Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Guias lineares drylin® - Novidades 2021

Guia linear em miniatura para pequenas e carregadas

drylin® TW-04

As guias em miniatura do drylin® T são ideais para ajustes em espaços de instalação pequenos e limitados. Para os tamanhos de instalação 09, 12 e 15, desenvolvemos novos carrinho lineares com pré-carga de mola selecionável. Eles exibem forças de deslocamento definidas e operação silenciosa e sem chocalhos.


Carrinho linear para ir

drylin® WJ200UMS

O estudo igus® mostra um conceito completamente novo para um carrinho linear drylin® W. Aqui, o carrinho linear não é mais um elemento fixo, mas pode ser instalado ou removido no trilho no lugar usando um mecanismo de clip. Nenhum espaço de instalação precisa ser considerado para a montagem do carrinho. Com os trilhos lineares, o caminho de ajuste máximo possível pode ser possível. Seja o painel de controle da câmera ou a tecnologia de medição e teste, o carro linear pode ser instalado permanentemente, por exemplo, na câmera, e pode ser usado no local e retirado novamente. Nunca houve mais flexibilidade com drylin® W.


Série estreita de carrinhos lineares

drylin® WS-16-60

O deslocamento dos furos de montagem para o interior do trilho reduz a largura dos carrinhos lineares em até 25%. Para os trilhos duplos estreitos, os vagões lineares WS-10-30 estão disponíveis em comprimento 100mm, para o WS-16-60 em 150mm. O novo tipo de carrinho amplia a liberdade de design drylin® W com uma elegante guia linear estreita.


As buchas tandem economizam espaço de instalação e tempo de montagem

drylin® WJ200UMTS

A "série" estreita de buchas lineares com furos de montagem posicionados internamente agora também está disponível na versão tandem. Design compacto combinado com comprimento de guia duplo para fácil instalação sem alinhamento. Adequado para uso com trilhos simples e duplos.


Novo alojamento para construções estreitas

drylin® WJ200UMS

O novo alojamento de bucha WJ200UMS nos tamanhos de instalação 10 e 16 está mais compacta do que nunca. Os fusos dos fusos do novo projeto do alojamento linear estão localizados no interior do trilho. Isso reduz a largura do sistema linear em 20%. Em uso paralelo com trilhos duplos, isso significa que mais espaço de instalação está disponível em ambos os lados ou o design pode ser mais estreito.


Trilhos telescópicos pretos - visivelmente imperceptíveis

Guia telescópica drylin®

Obscuridade discreta e reflexos de luz reduzidos: essas são as vantagens da nova série AR de trilhos telescópicos NT que os clientes pediram à igus®. Obscuridade discreta e reflexos de luz reduzidos: essas são as vantagens da nova série AR de trilhos telescópicos NT que os clientes pediram à igus®. Opções de extensão total, extensão parcial e superextensão. Nenhum ruído interno ou externo. E comprimento de extensão de até 2.000 mm.


Bucha de aço inoxidável para substituição rápida do rolamento em ambientes extremos

WXUMA

Buchas de substituição drylin® W agora disponíveis em aço inoxidável

A igus® desenvolve e testa materiais para a tecnologia linear drylin® no seu laboratório de testes interno. Sempre com o objetivo de uma longa durabilidade, taxas de desgaste baixas e uma vida útil previsível. Mas a questão "O que é que acontece se uma bucha tiver de ser substituída?"Ganhando cada vez mais importância.

  • Buchas podem ser substituídas rapidamente sem desmontagem
  • Tempo de inatividade reduzido
  • Completa reutilização de todos os componentes
  • Gerenciamento simples de peças de reposição

Verificação de função com o toque de um botão - carrinho linear com medição de desgaste

 

    WWA i.Sense

    Com o patim linear drylin® i.Sense, o teste de funcionamento e desgaste é feito em apenas alguns cliques. Sem integração em ambientes TI, sem problemas de interface. Quando o verde pisca, tudo está bem e o carro linear pode ser operado mais adiante. O LED vermelho recomenda uma substituição das buchas, que pode ser feita facilmente. Em menos de 30 segundos diretamente na guia, sem desmontagem. Além dos tamanhos de instalação 10 e 16, o carro i.Sense agora também está disponível no tamanho de instalação 20 e é adequado para nossos eixos de correia dentada drylin® na faixa de sistema modular e também como base em robótica como o 7º eixo.


    Mova cargas mais facilmente - patins híbridos com dois roletes

     

      Patins híbridos tandem

      Ajuste suave e muito robusto em função: estes são patins híbridos drylin® W. O novo patim tandem acomoda cargas mais altas. A montagem do pêndulo integrada garante que os roletes absorvam a carga uniformemente. Os patins tandem estão disponíveis em tamanhos de instalação ø10 e 20 mm, adequados para os trilhos lineares drylin® WS-10 e WS-20.


      Largura do trilho 120 mm, tamanho 16 - No. 1 em tamanho médio

       

        Guia drylin W

        O tamanho de instalação 16 da guia linear drylin® W é um dos tamanhos mais populares, porque combina uma alta capacidade de carga com uma altura de instalação de baixo perfil. E é precisamente esse tamanho de instalação que estamos complementando com outro trilho de perfil mais largo e carrinhos lineares correspondentes. Devido ao perfil de 120 mm, a guia linear oferece uma superfície de suporte 60% maior do que a largura do tamanho 60 anterior. Especialmente na posição de instalação lateral, o perfil oferece um alto torque de suporte e também é ideal como guia de um eixo.


        Guia linear telescópica em polímero disponível em um novo comprimento de extensão na cor desejada

         

          NTP colorida

          As guias telescópicas NTP em polímero estão a encontrar cada vez mais ressonâncias e novas áreas de aplicação. Para utilização no exterior, convencem através da sua função, mesmo em ambientes adversos. O baixo peso "livre de metal" torna os produtos fáceis de transportar e levar. A montagem é extremamente simples graças ao sistema plug-in.  Um novo tamanho de instalação com um comprimento de extensão de 125 mm que está agora a ser acrescentado à família NTP. Injeção econômica e absolutamente livre de lubrificação com polímeros de iglidur® de elevada performance.


          Carro compacto, 16 mm - perfil mais baixo do que nunca

           

            Carrinho compacto DRL-WWC

            Fácil manuseio, fácil instalação, fácil armazenamento Além de seu design extremamente fino de 16 mm, o drylin® W Mono-Slide convence por suas vantagens práticas. Além disso, devido ao seu revestimento anodizado claro, o patim de alumínio é muito leve e resistente à corrosão.


            Versão Econ da guia linear agora disponível em versões econ com revestimento anodizado claro

             

              Carrinho compacto DRL-WWC

              A drylin® T é a guia alternativa da igus® aos sistemas com patins de recirculação de esferas. As furações mais importantes são idênticas, com o resultado de que em muitos casos é possível uma substituição de 1 para 1. As vantagens dos sistemas de guia linear drylin® já convencem muitos utilizadores mas, no futuro, tornarão cada vez mais importantes quando se tiver de selecionar uma guia linear orientada para o futuro


              Vida útil leve e longa - WJBMP-01 - rolamentos lineares feitos de plástico

               

                Buchas WMP-01-10-M em plástico

                O novo alojamento linear drylin® W feita de polímero iglidur convence com suas vantagens de manuseio. A redução do peso morto torna o produto final mais leve. A baixa inércia permite um processo mais rápido, ou seja, mais eficiência na produção. Para outros produtos que são usados de forma variável, significa fácil transporte.


                Novo design de grampo manual drylin® com alavanca de fixação

                 

                  Braçadeira manual - WW-10-40-10-HK

                  Garra forte, segurança poderosa. A fixação manual para carrinhos lineares drylin® W permite uma fixação rápida e eficiente diretamente no trilho. Uma tira de elastômero mantém a posição do carro firmemente no lugar, protegendo a superfície do trilho. O design robusto garante um manuseio seguro.


                  Função de pré-carga para a carrinho drylin® N

                   

                    Braçadeira manual - WW-10-HK

                    Guia linear de baixo perfil drylin® N para espaços de instalação pequenos até 12 mm. Uma variedade de guias e carrinhos está disponível em quatro tamanhos de instalação e larguras até 80 mm. No tamanho de instalação 80 e adequado à guia de perfil NS-01 (prateada) e NS-80-AR (preto), estamos a introduzir pela primeira vez uma carrinho pré-carregado sob a forma da carrinho NW-01-P. Os elastômeros integrados reduzem ao mínimo o ruído, bem como a folga das buchas.


                    Tampas de extremidade para guias drylin® W simples disponíveis em três tamanhos

                     

                      Buchaas de extremidade da igus

                      Forma e função em um pequeno componente acessório para guias drylin® W. Nos tamanhos 16, 20 e 25, usamos o furo interno dos eixos e desenvolvemos uma bucha adequada para o final das guias. Cobre todo o topo da guia, simplifica o manuseamento seguro, protege contra a entrada de sujeira e pó e tem bom aspecto. As buchas de extremidade podem ser colocadas rapidamente e podem ser reutilizadas.


                      Nova classe de precisão e robustez para guias lineares de eixos redondos

                       

                        RW360CM-01-20_buchas-em-alumínio

                        Com as novas buchas lineares W360CM, cumprimos os pedidos dos clientes para uma maior robustez nas guias drylin® R. As robustas e duráveis buchas lineares de encaixe em polímero de elevada performance iglidur® W360 convencem com uma folga mais baixa no ponto de operação devido à reduzida elasticidade. As dimensões, que são idênticas as buchas metálicas, permitem 1 troca e a utilização contínua dos alojamentos existentes.  


                        A primeira bucha deslizante em polímero compatível com a FDA

                         

                          Buchas deslizantes em polímero RA180M-01-20

                          As nossas novas buchas deslizantes em polímero iglidur são concebidas para utilização na tecnologia de preenchimento/alimentar/farmacêutica. As buchas injetadas fabricadas a partir do material iglidur® A180, e em conformidade com a FDA, são extremamente resistentes e robustos. É ainda fácil de limpar e a montagem à pressão segura no alojamento não permite qualquer folga ou espaço na parede do alojamento.


                          Design bipartido: alojamentos drylin® R para eixos redondos

                           

                            TJUMP-05

                            Alojamentos em polímero com buchas lineares adequadas feitos em materiais iglidur®, caracterizam as buchas drylin® R da nova série econ. Com o novo design do alojamento economiza várias vezes. Produção rentável por moldagem por injeção, peso extremamente baixo para estruturas leves, resistentes à corrosão, em aplicações onde o aço inoxidável é necessário. Substituição rápida das buchas sem desmontagem devido ao design de alojamento bipartido. Com a autolubrificação incorporada, as buchas drylin® R são completamente higiênicas em funcionamento, e livres de manutenção.


                            Guias telescópicas com pré-carga prismática

                             

                              NTV-27

                              A pré-carga definida é o coração da guia prismática drylin® N. E agora também utilizamos este mecanismo de pré-carga com forças de deslocamento constantes selecionáveis na nova guia telescópica prismática. O resultado é uma sensação telescópica rica sem folga e sem ruídos incômodos. Devido ao design compacto, a guia telescópica é também adequada para pequenos espaços de instalação.  


                              Novo carrinho linear drylin® W no tamanho 16

                               

                                WW-16-120-15

                                Como acontece com os outros tamanhos de instalação, carrinhos lineares em três comprimentos estão disponíveis para o novo perfil de trilho WS-16. Com ajuste de folga, pré-tensão ou braçadeiras manuais mediante solicitação. Além disso, há uma escolha de 5 materiais poliméricos para a bronzina linear. Para as caixas, é possível escolher entre fundição de zinco, alumínio e aço inoxidável. Um carrinho linear com comprimento de 250 mm estará disponível pela primeira vez no tamanho de instalação 16.



                                Consulta

                                Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

                                Envio e consulta

                                Pessoalmente:

                                De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

                                Online:

                                24h