Cabos com conectores montados no tamanho desejado com uma garantia de até quatro anos

Confiabilidade na tecnologia de acionamento com cabos montados igus

O  é o maior laboratório de testes de cabos em movimento do mundo. Com 3.800m² de área de teste e mais de 800 testes executados simultaneamente em 64 sistemas, conseguimos mais de dois bilhões de ciclos por ano para lhe proporcionar a tecnologia de mais alta qualidade. 

As unidades de negócios igus chainflex e readycable desenvolvem e produzem cabos que são vendidos por metro com conectores plug-in já montados para conexão direta a acionamentos elétricos. Acionamentos elétricos criam movimento ao converter a energia elétrica da rede elétrica ou de uma bateria em energia mecânica. Os cabos chainflex são, portanto, o meio de transporte para energia elétrica e máquinas de ajuste, tais como máquinas ferramentas, robôs e máquinas de manuseio em movimento.

Cabos vendidos por metro

Cabos não confeccionados

Mais de 1.350 cabos do estoque, entregues em tão pouco tempo quanto 24 horas

Cabos montados

Cabos montados

Mais de 5.000 cabos de acionamento montados, adequados para 30 padrões de fabricantes, no comprimento desejado

contato igus

Gostaria de receber uma cotação?

Solicite aqui

A mais alta qualidade em tecnologia de acionamento

Na área de tecnologia de acionamento, temos uma grande seleção de cabos elétricos para movimentação de uma ampla gama em nosso portfólio de produtos. Raios de curvatura muito pequenos na esteiras porta cabos, em conexão com longos cursos ou temperaturas extremas, muitas vezes representam grandes desafios para os cabos. Numerosos testes em nosso laboratório de testes nos permitem fornecer cabos para as aplicações mais exigentes e condições extremas que são da mais alta qualidade e que se caracterizam por uma vida útil longa.


Soluções de cabo único em tecnologia de acionamento

Soluções de cabo único em tecnologia de acionamento A tecnologia híbrida tem sido um tema quente por vários anos. Os projetistas de máquinas obviamente gostariam de ter apenas um cabo que transporta tanto energia para o motor quanto dados de movimento, tais como direção de rotação, velocidade e aceleração de volta ao inversor de freqüência. Além de economizar espaço de instalação no cabo e conector, o cliente também elimina o custo do processamento de um segundo cabo e do material adicional.
Levamos todas estas vantagens em consideração na série de cabos CF220.UL.H (revestimento externo de PVC) e CF280.UL.H (revestimento em PUR). Aqui, a combinação fio elétrico/secção transversal está constantemente sendo expandida para ser totalmente compatível com acionamentos de vários fabricantes, como Beckhoff, SEW e Siemens. Usamos o dígito após a carta "H" no número da peça para marcar esta filiação à exigência do fabricante. A vantagem para nossos clientes é que, se o número do artigo for idêntico a partir do "H", eles podem escolher livremente entre as jaquetas de PVC e PUR sem se colocarem em risco elétrico. Isto pode resultar em uma grande economia.

O tópico de cabos de acionamento está sendo considerado em detalhes em nosso blog sobre fornecimento de energia. Existem muitos artigos que lidam com cabos híbridos - saiba mais sobre os últimos desenvolvimentos técnicos, diretamente do produtor!

Laboratório de testes

calculadora de vida útil chainflex

configurador legível

configuração on-line possível

"Precisamos conhecer a vida útil esperada dos cabos chainflex a fim de poder planejar de forma confiável os ciclos de substituição. Os tempos de parada não planejados do sistema não devem ocorrer em nenhuma circunstância. Portanto, gostaríamos de poder fazer declarações a nossos clientes sobre a durabilidade de todos os componentes instalados em nossas SRUs."

Friedbert Dannenhauer, Chefe Adjunto de Projeto da viastore sobre a relevância do cálculo da vida útil on-line do igus


"chainflex ... em casa no mundo" - Isto também se aplica à tecnologia de acionamento, é claro
Todos os nossos cabos têm muitas aprovações que permitem o uso mundial.
Reunimos uma grande quantidade de informações sobre o mundo das normas em um livreto que teríamos prazer em lhe enviar.
Solicite o folheto aqui...

Aplicações do cliente para a tecnologia de acionamento em uso



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
André Fuentes

Especialista de Produto - readycable® e readychain®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h