Enrolador de cabo de mola e-spool® sem anel deslizante

Enroladores de cabos de mola e-spool sem anel deslizante para aplicações telescópicas, plataformas e guindastes

Os enroladores de cabos com mola e-spool da igus garantem que máquinas e sistemas portáteis recebam energia, dados, ar comprimido e líquidos de forma segura, mesmo nas condições mais difíceis e nos espaços mais pequenos. Comparado ao enrolador de cabo clássico, o e-spool é a única solução que pode transportar não apenas energia, mas também todos os meios, como dados, ar comprimido e líquidos. Exemplos: e-spool no salão de eventos, em armazéns altos automatizados, em robôs de cabo, em tecnologia de palco ou em siderúrgicas.

Todos os enroladores de cabos com mola e-spool da igus consistem numa esteira porta cabo que é guiada por um rolo e garante que o sistema de fornecimento de energia está sempre com o comprimento e a tensão corretos, graças a uma mola de retenção integrada. E uma twisterband é responsável pelos movimentos de giro. Essa estrutura especial faz movimentos em todas as direções possíveis. Ao usar a twisterband, o e-spool não requer um anel coletor. Isto torna a transmissão de dados altamente confiável, ao mesmo tempo que permite um alto grau de estabilidade. Além disso, o e-spool pode ser guiado em todas as direções (horizontal, vertical, diagonal) e economiza espaço, uma vez que a esteira porta cabo é enrolada na posição inicial e os caminhos permanecem livres.
Encontre e configure agora uma bobina de cabo de mola e-spool
e-spool no laboratório de testes
  • Tudo em um sistema: diferentes mídias (eletricidade, dados, líquidos) podem ser reunidas em um sistema
  • Economia de espaço: enrolador de cabo com acionamento por mola sem anel deslizante
  • Montagem simples: possível adição e troca subsequente de cabos
  • Comprimentos de extensão até 2 e 14m
  • Velocidade máxima de extensão e retração 1m/s
  • Sem tensão de tração nos cabos
  • Utilização flexível – o fornecimento de energia em qualquer direção é possível

FAQ - perguntas frequentes

  • P: Quando devo usar o enrolador de cabo com mola e-spool?

    Quando muitos cabos diferentes devem ser roteados em espaços muito confinados. Diferentes mídias (energia, ar e fluidos) podem ser roteados juntos em um sistema.

  • P: Quando e qual e-spool devo utilizar?

    • e-spool flex e e-spool SPC com extensão manual quando apenas um cabo deve ser passado muito lentamente ou manualmente.
    • O e-spool de teatro em aplicações suspensas em espaços públicos
    • Todos os outros enroladores de cabo com mola e-spool devem ser selecionados dependendo do comprimento da extensão e do volume de preenchimento/diâmetro do cabo
  • P: Quanto tempo duram as molas no e-spool?

    • e-spool flex com 10.000 movimentos
    • e-spool padrão com 70.000 ciclos
    • e-spool HD com 40.000 ciclos
    • e-spool de teatro com 40.000 ciclos
  • P: Quais cabos posso usar no enrolador de cabos de mola?

    Tendo em conta o esforço mecânico especial dentro de um e-spool, recomendamos a utilização de cabos chainflex da igus. Recomendamos também que as seguintes orientações sejam observadas:

    • Sempre que possível, cabos com capa externa em TPE devem ser usados para cabos não blindados.
    • Os cabos blindados devem ser escolhidos da linha CFROBOT.
    • Todos os cabos devem ter um diâmetro externo < 17 mm.
    • São observados os raios máximos de curvatura de 44 mm no raio interno e 77 mm no raio externo.

Qual enrolador de cabo com mola e-spool é ideal para você?

Localizador de produtos e-spool

Encontre rapidamente o enrolador de cabo de mola ideal

O localizador de produtos e-spool permite que você encontre o enrolador de cabo de mola ideal para sua aplicação em apenas algumas etapas.

▶ Localizar e configurar agora

Localizador de produtos e-spool

e-spool flex

Enrolador de cabo e-spool flex Alimentação do painel sem interrupções. A alternativa para o enrolador de cabos.
Comprimento da extensão: 5-15 m

e-spool compacto

Enrolador de cabo de mola e-spool compacto Comprimento de curso compacto e com economia de espaço
: 2-4m | Bobina 240-400mm | Comprimento do cabo: 4-6,6 m

e-spool com extração manual

E-spool de enrolador de cabo de mola com extensão manual Puxando um cabo manualmente
Comprimento do curso: 5m | Bobina: 300mm | Comprimento do cabo 3,3-8,3m 

padrão e-spool

Padrão de e-spool de enrolador de cabo de mola Uso variável
Comprimento do curso: 4-14m | Bobina: 600-850mm | Comprimento do cabo: 8,6-19,9 m

e-spool HD

Enrolador de cabo de mola e-spool HD Uso variável, com maior força de retração
Comprimento do curso: 4-14m | Bobina: 600-850mm | Comprimento do cabo 8,6-19,9m

e-spool power

Potência do e-spool do enrolador de cabo de mola Acionado por motor, para extensão longa
Comprimento de curso: 25m | Bobina: a pedido | Comprimento do cabo: a pedido

Novos produtos

Localizador de produtos e-spool

configurador de e-spool
  • Disponível para SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Selecione a direção do movimento
  • Selecione os cabos
  • O resultado: o e-spool ideal para sua aplicação

e-spool para operações de palco e teatro

Teatro e-spool
  • Certificado para operações de palco e teatro de acordo com DIN EN 17206 e princípio DGUV 315-390
  • Alternativa livre de anéis deslizantes para o enrolador de cabo
  • Orientação segura dos cabos em um espaço de instalação muito pequeno
  • Tem várias capacidades de monitoramento de sensores

e-spool com monitoramento inteligente de funções

e-spool inteligente
  • Aumenta a segurança do sistema graças ao monitoramento contínuo das funções
  • Prolonga a vida útil máxima do teatro e-spool®
  • Medição e exibição do comprimento de extensão atual

Inspire-se – exemplos práticos com e-spool

Salão de eventos | Siderúrgica | Robô autônomo | Armazém alto | Robô de cabo | Tecnologia de palco
 
Os enroladores de cabo com mola e-spool no centro de convenções e cultura em Torun Os enroladores de cabos com mola e-spool garantem o fornecimento ininterrupto de energia, dados, ar e líquidos no centro cultural e de convenções em Torun. Um total de dez sistemas HD e-spool foram instalados.
Enrolador de cabo de mola e-spool em uso em uma máquina eólica O enrolador de cabo com mola e-spool é usado em uma máquina de vento telescópica. A máquina eólica evita que a geada destrua botões e brotos nas plantações de frutas.

Regras de preenchimento para enroladores de cabos com mola e-spool

Devido ao estresse mecânico especial em um e-spool, recomendamos o uso de nossos cabos chainflex. Além disso, recomendamos observar as seguintes regras de preenchimento:

1. Os cabos só podem ser colocados um ao lado do outro na esteira linear - nunca coloque vários cabos uns sobre os outros!
2. Com cabos não blindados, os cabos chainflex com revestimento externo TPE devem ser usados sempre que possível.
3. Os cabos blindados devem vir da família CFROBOT da família de cabos chainflex.
4. Os raios de curvatura máximos da twisterband usada devem ser observados.
5. Se possível, use separadores para proteger os cabos contra sobreposição e abrasão. Para fazer o melhor uso possível do espaço interior, instale o separador em segmentos alternativos.
6. Coloque os cabos de acordo com o diâmetro ou o raio de curvatura da inserção - os pequenos finos para dentro e os maiores para fora.
7. Aplique alívio de tensão nas duas extremidades do cabo. O nó do cabo não pode ser encaixado na direção da esteira.
8. Os cabos devem ser instalados na twisterband com espaço livre tanto para fora quanto para dentro a partir do eixo rotativo.

Instruções de instalação

No caso de uma aplicação em movimento horizontal, deve ser fornecida uma superfície lisa na qual a esteira possa cursar.

Instruções de montagem

Instruções de montagem do e-spool

Documentação - Instruções de instalação

De acordo com a Diretiva de Maquinaria 2006/42/CE

Entre em contato conosco se você tiver um dos seguintes parâmetros da aplicação:
  • Aplicações externas
  • Aplicações de e-spool que são operadas no alto da área pública (estandes de espectadores, palcos, etc.)
Para as aplicações mencionadas, o sistema de e-spool pode ter que ser especialmente protegido.
Entre em contato com seu representante de vendas.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h