e-spool® para uso em teatro e palco


e-chain® otimizada para tensão é o novo padrão

O sistema de esteiras porta cabos para aplicações em palcos e teatros segue a norma DIN EN 17206 e o Princípio 315-390 da DGUV. Diversos cabos diferentes guiados com segurança em um espaço confinado com o e-spool. O e-spool combina de forma única dois sistemas diferentes de fornecimento de energia: uma esteira porta cabos com tensão otimizada para operação segura em teatro e uso em palco é guiada por um rolete e garante o comprimento e a tensão exatos do sistema de fornecimento de energia em todos os momentos, graças a uma mola de retenção integrada.

Na posição inicial, a esteira é completamente enrolada para economizar espaço. O twisterband conecta o rolete com o bloco da extremidade do eixo, servindo como uma interface para os cabos permanentemente instalados.
 
Ir para a loja

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Diferentes tipos e tamanhos de mídia guiados com segurança e confiabilidade em um sistema
  • Não é necessário anel deslizante
  • O layout também pode ser alterado ou expandido após a montagem
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Sem anel deslizante, baixa manutenção
  • Preço reduzido em até 50% em comparação com as soluções e-spool® anteriores
Comprovado

Comprovado

  • Teste no laboratório da igus
  • Aplicações projetadas individualmente
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Engenharia e testes individuais não são mais necessários
  • Processo de fabricação otimizado através de peças padronizadas

Experimente-o em casa ou no escritório e tenha uma primeira impressão

Você pode testar o e-spool® teatro com nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada. Acesse o serviço com seu PC e escaneie o código QR com seu dispositivo móvel para o modelo AR ou clique no link diretamente.

Fornecimento de energia confiável graças aos sistemas inteligentes de monitoramento de sensores

O e-spool agora vem com vários monitores de sensor: a força de mola das três molas incluídas é monitorada com a ajuda de um sensor de célula de carga. Se a força cair abaixo do valor especificado, o usuário é solicitado a substituir a mola. Quando o valor especificado é excedido, há um bloqueio que deve ser removido.

O monitoramento do sensor de rotação, que conta as rotações do tambor e determina a posição da esteira e muito mais.

Outros sistemas de e-spool

Descubra mais sistemas de e-spool - a alternativa para o tambor de cabo sem anel deslizante. Guie com segurança muitos cabos diferentes em um espaço confinado com e-spool. O e-spool une de forma única duas fontes de energia diferentes.

e-spool implementado na prática

Você pode se interessar também em


Faixa de produtos padrão da esteira porta cabos

Compre com mais de 100,000 produtos

Configurador de esteiras porta cabos

Monte seu sistema individual de esteira porta cabos em apenas algumas etapas.

Possibilidade de economia

Descubra agora seu potencial de economia com esteiras porta cabos.

Programa de reciclagem

Recicle esteiras porta cabos em vez de as jogar fora.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h