Novidades de buchas autolubrificantes da igus

As nossas buchas autolubrificantes iglidur resolvem problemas em diversos tipos de indústrias. Por que somos sempre pioneiros com nossos produtos? Porque ouvimos os nossos clientes e as suas necessidades e desafios são a nossa força motriz para inovações e produtos ainda melhores: mais duráveis, mais silenciosos, mais confiáveis, tendo sempre presente a nossa responsabilidade com o ambiente.

Gostaríamos de apresentar aqui nossas novidades de buchas autolubrificantes, que visam ajudá-lo a economizar custos e ao mesmo tempo aumentar a qualidade do seu sistema. Se você tiver dúvidas sobre nossas novidades de buchas autolubrificantes,
não hesite em nos comunicar. Estamos aqui para ajudar.

O corredor de resistência comprovado sem PTFE

iglidur JPF

Com base no material de resistência iglidur J testado e aprovado, o iglidur JPF tem especificações comparáveis - sem o uso de PTFE.

iglidur FPF

Para requisitos antiestáticos, sem PTFE

O novo material iglidur FPF não é apenas condutivo e, portanto, ideal para aplicações com requisitos de ESD, 
mas também é livre de PTFE.

Pó de revestimento iglidur IC-05PF

O multifuncional com FDA e sem PTFE

De acordo com o FDA, EU 10/2011 e agora novo: sem PTFE. Com excelentes propriedades de deslizamento e desgaste.

Para o setor de alimentos chinês especializado

iglidur AX500

De acordo com a FDA, UE 10/2011 e novo: GB 4806.1/7. O material de alta temperatura com especificações ESD agora também pode ser usado para aplicações que exigem conformidade com os padrões alimentares chineses.


Agora, para todos as buchas autolubrificantes iglidur

Calcular a pegadade CO2 para cada componente

Em cada vez mais áreas, as emissões de CO₂ têm de ser determinadas e reduzidas. Nós o apoiamos nisso: As emissõesde CO2 geradas durante os processos de transporte e fabricação de nossas buchas autolubrificantes agora podem ser calculadas e exibidas para cada bucha iglidur. Isso permite que você selecione e compare a bucha autolubrificantes com a menor pegada de carbono para sua aplicação. 

Fabricado com regranulado econômico para cargas elevadas

iglidur Q2LW

A versão regranulada do testado e aprovado material de buchas lisas para serviços pesados iglidur Q2 é ideal para aplicações sensíveis ao preço e com altas cargas.
aplicações com altas cargas.

Quando as coisas precisam ser particularmente econômicas

materiais econômicos iglidur

Os materiais da série econ, iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW e NEW: Q2LW não são apenas ideais para uma ampla gama de aplicações, mas agora também estão disponíveis no mercado europeu em dimensões padrão.

Possibilidade de diâmetros quase ilimitados

iglidur "rolamentos grandes"

Com os novos segmentos de mancais feitos de iglidur J, os mancais lisos com diâmetros grandes podem ser fabricados de forma rápida e fácil com processos de pós-moldagem.

igutex TXH - processamento flexível em todas as etapas

Buchas autolubrificantes para aplicações pesadas com design homogêneo

O novo material composto de fibra para altas cargas tem uma estrutura de camada homogênea e, portanto, pode ser processado e usado de forma flexível
em todos os lados.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h