Bucha autolubrificantes iglidur AX500

Para o setor alimentício chinês

iglidur AX500

De acordo com a FDA, UE 10/2011 e novo: GB 4806.1/7. O material de alta temperatura com especificações ESD agora também pode ser usado para aplicações que exigem conformidade com os padrões alimentares chineses.


Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

Material resistente ao desgaste e condutor de eletricidade para altas temperaturas
Reduzir custos

Reduzir custos

Mais econômico do que soluções comparáveis, feito de aço inoxidável e durável
Comprovado

Comprovado

Testado de acordo com as especificações da Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar
Sustentabilidade

Sustentabilidade

100% de eliminação de lubrificação; nenhuma lavagem de graxa no processo de limpeza

A igus apóia a economia circular de plásticos e investe na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais sobre o tópico.

Sistema de dosagem com buchas autolubrificantes iglidur®

Jogado na balança? Ou melhor, escorregou?

Desenvolvemos o iglidur AX500 para este fim

Como é possível que esses saquinhos sempre contenham exatamente 12 gramas de gomas de vinho? Os chamados sistemas de dosagem com mecanismos altamente sensíveis dispensam milhares deles na velocidade da luz. Em seguida, é preciso passar pelos slides e correias e entrar na caixa. ​

Todos esses mecanismos e corrediças estão sujeitos a desgaste. Os mancais lisos iglidur AX500 ajudam a tornar os pontos de apoio livres de manutenção e duráveis. 

 


Breve apresentação de novos produtos


Catálogo interativo dos novos produtos

Catálogo interativo dos novos produtos Além da apresentação do produto com dados técnicos, dimensões e imagens, o catálogo interativo contém links para a loja online, artigos técnicos, postagens no blogs e vídeos explicativos.
Ir para o catálogo

Amostras - buchas autolubrificantes iglidur

iglidur melhora a caixa de amostras com modelos e catálogo de buchas autolubrificantes Conheça nossos materiais. 
A caixa de amostras contém 39 buchas lisas e modelos, o que facilita a localização do material certo.
 
Encomende agora gratuitamente!

O que é o iglidur?

Bucha autolubrificante iglidur sob escrutínio De que são feitos os materiais iglidur? 
O que está por trás do efeito autolubrificante? Saiba mais sobre como funcionam as buchas autolubrificantes iglidur.
 
Materiais iglidur no detalhe