Produtos e materiais em conformidade com a FDA e a UE para o setor de alimentos

Buchas lisas e lineares, mancais esféricos, esteiras porta cabos e muito mais para máquinas de alimentos.

Perguntas frequentes:

Quais regulamentações os materiais dos produtos da igus cumprem?
Nem todos os nossos produtos são adequados para uso em áreas sensíveis à higiene. Em nossa tabela de materiais, mostramos as conformidades de cada um de nossos materiais.

Onde posso encontrar os certificados para os materiais individuais?
Você pode solicitar evidências de conformidade para materiais individuais a qualquer momento, por e-mail ou telefone. {Você pode encontrar o contato aqui.

Estou procurando materiais de grau alimentício com especificações de material definidas. Onde posso encontrar uma visão geral?
Você pode encontrar uma visão geral dos materiais para contato com alimentos e suas especificações centrais aqui.

Eu já uso um material iglidur, mas ele não é adequado para alimentos. Para qual material devo mudar?
Listamos as contrapartidas em conformidade com a FDA e a UE 10/2011 de nossos materiais não alimentícios para você aqui.

Produtos em conformidade com a FDA e a UE 10/2011

Buchas autolubrificantes

Buchas autolubrificantes com design higiênico
Descubra todos as buchas autolubrificantes na loja

Rolamentos lineares

Buchas lineares drylin
  • Tecnologia linear em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Operação totalmente livre de lubrificação e manutenção
  • Também disponível em aço inoxidável livre de corrosão
Descubra as buchas lineares para áreas sensíveis à higiene

Mancais pillow block e mancais esféricos

igubal em design higiênico
  • Tecnologia de mancais esféricos para contato com alimentos
  • Facilmente detectável
  • Vantagem de custo de até 80% em relação ao aço inoxidável
Descubra os mancais esféricos para contato com alimentos

Rolamento de esferas

xiros em design higiênico
Descubra todos os rolamentos de esferas na loja

Roletes transportadores

rolos transportadores xiros
  • Funcionamento suave em uso contínuo
  • Resistência química
  • Por exemplo, o rolo transportador em conformidade com a FDA xiros tubo de PVC
Descubra todos os rolos transportadores na loja

Roletes de faca

Rolete com design higiênico
  • Alta resistência ao desgaste para operação contínua
  • Em conformidade com a certificação FDA e EU10/2011
  • Por exemplo, a borda da faca de laminação feita de iglidur A250
Descubra todos os roletes de ponta de faca na loja

Esteiras porta cabos

Esteira porta cabos com design higiênico
  • Primeira Esteira porta cabos com design higiênico
  • Com base nas especificações da FDA e da UE 10/2011
Veja a cadeia de energia TH3 na loja

Soluções de rosca

dryspin com design higiênico
  • Ampla variedade de porcas e parafusos de avanço
  • Também adequado para os setores alimentício e farmacêutico
  • Por exemplo, a porca de rosca com chumbo em conformidade com a FDA A180FLM
Descubra todas as porcas de fuso de avanço na loja

Estoque de tarugos, revestimento, filamentos

Outros produtos com design higiênico

produtos feitos de aço inoxidável

Sistemas lineares de aço inoxidável

Eixo linear de aço inoxidável
  • Robusto, livre de corrosão e resistente a produtos químicos
  • Com acionamento por parafuso de avanço: drylin SHT
  • Com acionamento por parafuso de avanço: drylin SLW
  • Com acionamento por correia dentada: drylin ZWL
Todos os eixos lineares da loja

Trilhos lineares de aço inoxidável

Trilho e carro linear drylin W feitos de aço inoxidável
  • Carro monobloco feito de aço inoxidável VA
  • Revestimentos lineares fabricados com o material iglidur A160, em conformidade com a FDA-/EU 10/2011
  • Para alto desempenho de corrida
Descubra o drylin W feito de aço inoxidável

Mancais pillow block e mancais esféricos esféricos feitos de aço inoxidável

aço inoxidável igubal
  • Tecnologia de mancais esféricos para contato com alimentos
  • Facilmente detectável
  • Vantagem de custo de até 80% em relação ao aço inoxidável
Descubra os mancais esféricos para contato com alimentos

Rolamentos de esferas de aço inoxidável

Rolamentos de coroa de orientação PRT em aço inoxidável
  • Adequado para uso em conformidade com FDA e ESD
  • Especialmente para aplicações em alimentos e embalagens
Descubra os rolamentos de coroa de orientação em aço inoxidável

Rolo transportador de aço inoxidável

rolo transportador xiros feito de aço inoxidável
  • Rolos do transportador feitos de aço inoxidável 304 SS
  • Por exemplo, o rolo transportador xiros com conformidade com a FDA
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Descubra todos os rolos transportadores na loja

Fusos em aço inoxidável

Fusos em aço inoxidável
  • Seguro contra corrosão e agentes de limpeza agressivos
  • Ampla gama de parafusos de alta hélice, trapezoidais e métricos
Descubra os fusos de avanço em aço inoxidável


Nossos materiais e suas conformidades (FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, Lei de Saneamento de Alimentos)


Com uma variedade de materiais para nossos mancais de deslizamento, estoque de barras, revestimentos e filamentos de impressão 3D, também oferecemos soluções específicas para o setor de alimentos e bebidas.

Dependendo do local de instalação e da finalidade do componente na máquina e também do país, os requisitos para os materiais usados diferem significativamente.
Além das especificações da FDA ou da regulamentação da UE 10/2011, há também o padrão 3-A, que é usado especificamente na produção de produtos lácteos. Além disso, os requisitos específicos de cada país também devem ser observados, como o GB4806.1 (China) ou o Food Sanitation Act (Japão).

Isso levanta a questão: Qual material está de fato em conformidade com qual regulamentação?

Dependendo do material, pode haver grandes diferenças. Enquanto os materiais de suporte, como o A180, estão em conformidade com os requisitos da FDA, com o conteúdo da Regulamentação da UE EU 10/2011 e com a Lei de Saneamento de Alimentos, o versátil A500 também pode ser usado para os mais altos padrões. Ele também atende aos requisitos da norma 3-A e GB4806.1.

Para acompanhar a variedade de padrões para aplicações sensíveis à higiene, resumimos as conformidades de nossos materiais para o setor alimentício nesta tabela.
Padrões alimentares - conformidades dos materiais/rolamentos lisos iglidur Materiais para o setor de alimentos e sua conformidade com padrões/regulamentos comuns.

Alternativas de grau alimentício aos materiais de iglidur

Alternativas compatíveis com alimentos iglidur Você já está usando mancais de deslizamento iglidur com as especificações de material que deseja para a sua aplicação, mas que não são compatíveis com alimentos?
Mostraremos a você as contrapartes em conformidade com a FDA e a UE 10/2011 com especificações semelhantes.

Especificações de mancais de deslizamento compatíveis com alimentos

Especificações de mancais de deslizamento compatíveis com alimentos Nem todos os mancais lisos em conformidade com a FDA e a UE 10/2011 são iguais. Dependendo da área específica de aplicação no setor de alimentos, diferentes requisitos são impostos aos rolamentos. Mostraremos a você quais buchas são particularmente resistentes a produtos químicos ou à temperatura.


Histórias de sucesso selecionadas

Produtos de buchas/mancais e esteiras porta cabos em aplicações sensíveis à higiene.

Sistema de preenchimento com mancais de deslizamento especiais Mancais de deslizamento especiais no curso linear dos sistemas de enchimento da KHS.
Esteira porta cabos TH3 em fatiador na indústria alimentícia Esteira porta cabos com design higiênico para fatiadores da Schindler & Wagner.
igubal no suporte de retalho da balança de múltiplos cabeçotes Atoma Mancais de deslizamento no mecanismo de ejeção dos sistemas de pesagem de múltiplos cabeçotes Multipond da Atoma GmbH.
Rodas estrela de fixação da Krones com mancais de deslizamento iglidur Rolos de iglidur, mancais de deslizamento e revestimentos para fixação de rodas em estrela nas envasadoras de garrafas da Krones.
Rolete em correia transportadora Rolete na deflexão de correias transportadoras em máquinas de bebidas da Krones.
Mais histórias de sucesso no setor de alimentos e embalagens Descubra mais histórias de sucesso no setor de embalagens e alimentos.

Blogs da igus: Tópicos para o setor de alimentos


Estudo de design: carrinho linear drylin W com design higiênico

Carrinho linear drylin com design higiênico
Saiba mais sobre o estudo de design