Alívio de tensão chainfix: braçadeiras

Alívio de tensão para cabos em esteiras porta cabos com braçadeiras e elementos de empilhamento

O princípio das braçadeiras como alívio de tensão provou ser muito bem-sucedido para cabos em esteiras porta cabos. As braçadeiras são um meio adequado de alívio de tensão para todas as esteiras porta cabos com um terminal de fixação KMA e opção de trilho C.

Gama de produtos e materiais

  • Braçadeira de aço: braçadeira e parafuso preto em aço pintado
  • Braçadeira de aço inoxidável: braçadeira e parafuso: em branco (material 1.4301)
  • Elementos do empilhador: sela inferior e sela empilhadora (material igumid G)
  • Perfis C: aço (material de aço galvanizado) ou aço inoxidável (material 1.4301) disponível
Compre agora
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • 3,5 vezes maior absorção de força do que as braçadeiras padrão
  • Aço pintado ou aço inoxidável
  • Para dois tamanhos diferentes de trilho C
  • Braçadeiras CFX padrão com base normal e braçadeiras CFXL com base larga para maior força de retenção disponível
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Componente padrão de custo-benefício
  • Fácil de reequipar
  • Alívio de tensão econômico para grandes diâmetros de mangueiras e cabos
  • Montagem com economia de espaço e tempo
  • Fácil montagem
Comprovado

Comprovado

Testado no laboratório da igus:
  • A) Teste de resistência à tração CFX com empilhador
  • B) Teste comparativo de 3 sistemas diferentes de alívio de tensão.
Conclusão: mais do que a força de tríplice tração das braçadeiras de fixação igus em comparação com produtos convencionais
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Faça com que sua esteira porta cabos seja reciclada no final de seu ciclo de vida com o programa de reciclagem Chainge da igus https://chainge.igus.eu/
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo em reciclagem química

NOVOS braçadeiras

Número da peça: açoNúmero da peça: aço inoxidávelDiâmetro do cabo øLargura externaAltura externa
CFX46,1*CFX46.1.E*42-46 mm51 mm110 mm
CFXL46,1*CFXL46.1.E*42-46 mm51 mm110 mm
CFX50.1*CFX50.1.E*42-46 mm55 mm115 mm
CFXL50.1*CFXL50.1.E*46-50 mm55 mm115 mm

*Disponível a partir da primavera de 2020

Programas de entrega

Braçadeiras padrão com base normal

Braçadeiras CFX, aço

Grampos simples, grampos duplos, grampos triplos, incluindo encaixes e calhas duplas.

Braçadeiras CFX, aço inoxidável

Grampos simples, grampos duplos, incluindo sela inferior e calhas duplas.

Grampos com base larga para maior força de retenção

Braçadeiras CFXL, aço

Grampos simples, grampos duplos, grampos triplos, incluindo encaixes e calhas duplas.

Braçadeiras CFXL, aço inoxidável

Grampos simples, grampos duplos, incluindo sela inferior e calhas duplas.

Braçadeiras múltiplas

Braçadeiras múltiplas (aço e aço inoxidável)

Alívio de tensão universal - compacto e modular

Perfis C

Perfis C padrão

Adequado para o perfil C 92.42.XXX - pode ser integrado aos KMAs com a opção de perfil C

Perfil C para serviços pesados

Adequado para o perfil C 92.52.XXX, sempre montado antes da esteira pota cabos. Não pode ser integrado ao KMA!

Braçadeiras Chainfix - montados com segurança e ainda mais rápido

  • Altura de instalação até 15 mm menor do que a das braçadeiras convencionais graças à altura otimizada do alojamento
  • Até 3,5 vezes a absorção de força das braçadeiras convencionais
  • Fácil de ler o número da peça e a marca indicando a direção correta da instalação
  • Montagem com economia de espaço e tempo
  • Base aprimorada para facilitar o ajuste no perfil C
  • Montagem simples com pinos roscados aparafusados com uma chave Allen
  • Durabilidade para aplicações dinâmicas com elementos de empilhamento aprimorados
  • Os reforços integrados nos elementos do empilhador evitam que os cabos se soltem do alívio de tensão
Braçadeira CFX de vídeo de montagem em esteira

Braçadeira CFX de vídeo de montagem

Observe:

  • Idealmente, os cabos devem ser fixados nas duas extremidades da esteira porta cabos. De qualquer forma, eles devem ser fixados na extremidade móvel da esteira porta cabos!
  • O uso de braçadeiras de fixação de esteira nos perfis C no terminal de fixação para as séries 280, 2828, 290, 2928, R770 e R7728 requer uma sela inferior encurtada. Para selas inferiores encurtadas, adicione" K" ao número da peça. Exemplo: Número da peça. CFX12.1K
Chainfix oferece altura de instalação reduzida por meio de parafuso de fixação e altura ideal da carcaça

Altura total

Se a esteira porta cabos desliza sobre si mesma em longos percursos, as cabeças dos fusos no elemento de alívio de tensão na extremidade fixa da esteira devem estar a pelo menos 10 mm do topo da esteira porta cabos. Como resultado, muitos elementos de alívio de tensão aqui descritos podem ser inadequados para uso nas extremidades fixas de longas esteiras porta cabos. Nossas braçadeiras com fusos roscados, desenvolvidos especificamente para alturas de instalação baixas, têm uma altura de instalação até 15mm menor do que a das braçadeiras convencionais. Os elementos de alívio de tensão podem sempre ser usados com segurança para esteiras porta cabos sem suporte.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h