Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
m/s | rotativo | Oscilação | linear |
Constante | 1,5 | 1,1 | 5 |
curto período | 3,5 | 2,5 | 10 |
iglidur® X | Seco | Massa lubrificante | Óleo | Água |
Coeficiente de atrito µ | 0,09 - 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Diâmetro
d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® X
F10 [mm] | Carcaça H7
[mm] |
Até 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
média | Resistência de contato |
Álcoois | + |
Hidrocarbonetos | + |
Gorduras, óleos, sem aditivos | + |
Combustíveis | + |
Ácidos diluídos | + |
Ácidos fortes | - |
Bases | + |
Bases fortes | + |
Resistência volumétrica específica | < 105 Ωcm |
Resistência superficial | < 103 Ω |