robolink articulated arm robot

Quantidade de produtos: 7

drylin® 7º eixo para robôs universais

  • Até 4 vezes mais espaço de trabalho para robôs
  • Comprimentos de curso de até 3000mm
  • Também integração opcional no UR CAP
de R$ 38.606,95/Pc.
Ir à página do produto

7th axis for Universal Robots up to 0.6m/s

Product information
  • Up to 4 times more workspace for robots
  • Stroke lengths up to 3000 mm, other strokes upon request
  • Repeatability ±0.3 mm
  • Speed up to 0.6 m/s
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available
a pedido
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® 7º eixo para EPSON

  • Compatível com EPSON SCARA T3, EPSON SCARA T6 e EPSON ProSix VT6-901S (furo correspondente disponível)
  • Comprimentos de curso de até 3000 mm
  • Drive: motor de passo NEMA23XL com redutor 5:1
  • Possível integração na interface de programação EPSON
de R$ 39.990,89/Pc.
Ir à página do produto

7th axis for ReBeL (igus Robot Control Version)

Product information
  • Up to 4x more work space for your robot is child's play
  • Simply add it as an external axis in the igus Robot Control and start
  • Lifting paths up to 3000 mm, other strokes on request
  • Repeatability ± 1.5 mm
  • Speed up to 0.3 m/s
  • Suitable for igus ReBeL 4, 5 & 6DOF
a pedido
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® 7º eixo para robolink DP

  • Até 4 vezes mais espaço de trabalho para robôs
  • Comprimentos de curso de até 3000mm
  • A cinemática pode ser controlada através da função do 7º eixo no controle do robô igus
  • Comprimento do curso: 3000mm como padrão, outros traços a pedido
  • Opcionalmente disponível como 7º eixo para robolink dCi. Solicite aqui: Serviço de Automação de Baixo Custo
de R$ 46.439,52/Pc.
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

7th axis for all robots

Product information
  • Up to 4x more working space for robots
  • Strokes up to 3000 mm, further strokes on request
  • Repeatability ± 0,3 mm
  • Speed up to 0,3 m/s
  • Kinematics will be controlled via digital I/Os
  • Suitable for igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki, ABB, Fanuc, Kuka, etc.

Optionally available

7th axis for ReBeL (DIO Version)

Product information
  • Up to 4x more working space for robots
  • Strokes up to 3000 mm, further strokes on request
  • Repeatability ± 0,3 mm
  • Speed up to 0,3 m/s
  • Kinematics will be controlled via digital I/Os
  • Suitable for igus ReBeL

Optionally available

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h