Tecnologia de buchas inteligente

Novidades smart 2022

Novidades sobre os plásticos inteligentes em 2023 ...

... experimente agora todos os plásticos inteligentes 2023 novos produtos como o monitoramento de quebra para esteiras robóticas i.Sense TR.B ou pela primeira vez o novo serviço inteligente versátil superwise aqui:
Indústria 4.0: novidades de plásticos inteligentes de 2023 - visão geral

Tecnologia de buchas autolubrificantes inteligentes

Bucha autolubrificante iglidur isense

  • Evitam falhas repentinas
  • Detectar e monitorar os requisitos de manutenção por meio de diagnóstico remoto
  • Disponível em  conformidade com a FDA universal
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
Ir para buchas autolubrificantes inteligentes
As buchas autolubrificantes inteligentes são ótimas para pontos especialmente sensíveis ou de difícil acesso em uma máquina, pois permitem que a condição da bucha seja avaliada a qualquer momento.
 

Buchas autolubrificantes inteligentes impressas em 3D

  • Peças resistentes ao desgaste com sensores produzidos por meio de impressão 3D multimaterial
  • Aviso quando o limite de desgaste é atingido
  • Aviso antes que ocorra sobrecarga ► Evite danos
  • Vida útil previsível
  • Sem quantidade mínima de encomenda
  • Não é necessário lubrificação
Buchas impressas em 3D

Testes e criação das buchas i.Sense impressas em 3D

Conteúdo do vídeo:
  • A bucha é impressa em 2 materiais: no tribofilamento da igus (branco) e um material especialmente condutor de eletricidade (preto)
  • O desgaste da bucha é medido no material em preto.
  • Impresso com uma impressora multimaterial
  • A tecnologia i.Sense pode ser implementada em qualquer peça resistente ao desgaste com um mínimo de espessura de parede de 2,5mm
  • O equipamento de teste mostra um teste onde a bucha apresenta diferentes condições de desgaste e uma previsão da vida útil também se torna possível

Mancais axiais inteligentes iglidur® PRT

  • Fáceis de instalar com elementos deslizantes substituíveis
  • Alta resistência ao desgaste
  • Para pesos adicionais elevados, rigidez elevada
  • alojamento feito de alumínio
Enviar uma solicitação agora
PRT inteligente

Tecnologia linear inteligente

O patim drylin® W inteligente

Além do monitoramento de condições, com a ajuda do patim/carrinho drylin W LED também é possível instalar um patim drylin W para manutenção preditiva. 
Isso não apenas indica que as buchas e películas deslizantes estão gastas, mas também é o melhor momento para fazer uma substituição. Portanto, você sempre usa os produtos com vida útil máxima, pois nunca os substitui muito cedo ou muito tarde.   
Envie uma consulta para carrinhos inteligentes
drylin W inteligente
drylin W inteligente

Patim linear drylin® W com LED

  • Verificação offline rápida
  • Manipulação fácil e visualização por LED
  • Para guias lineares drylin® W e módulos lineares
  • Disponíveis em 2 tamanhos de instalação: 10 e 16
  • Conjunto buchas autolubrificantes de substituição disponíveis em estoque
  • Substituição das buchas com ferramenta de montagem prática
Ir para patim drylin® W

Sensores para a tecnologia de buchas inteligentes

DLT.W

DLT.W

Sensor para desgaste em sistemas lineares drylin T

  • Permite manutenção preditiva (i.Cee)
  • Integrado no filme deslizante
  • Relata desgaste do liner em tempo útil
  • Substituição previsível dos elementos deslizantes

DLW.W

DLW.W

Monitoramento de desgaste com o sensor DLW.W

  • Permite manutenção preditiva (i.Cee)
  • Um sensor mede o desgaste da bucha linear na guia linear drylin W
  • Se o limite for atingido, ele envia um sinal para indicar que o filme deslizante da bucha deve ser substituído

PRT.W

PRT.W

Sensor de desgaste do mancal rotativo deslizante iglidur® PRT

  • Permite manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sensor mede a abrasão dos elementos deslizantes
  • Substituição previsível dos elementos deslizantes

Buchas autolubrificantes isense

Buchas autolubrificantes isense

Medição integrada do desgaste

  • Permite manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistema integrado de sensores mede o desgaste


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h