Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O reforço para sistemas de tubos corrugados já existentes. O e-rib é preso em uma mangueira corrugada. Os novos tamanhos são independentes do fabricante da mangueira. O e-rib estabiliza a mangueira corrugada para que ela só possa se mover em uma direção. Com seus elementos de guia lateral, a mangueira corrugada não requer suporte ao longo de seu comprimento devido ao e-rib.
Inicialmente oferecemos a largura nominal 29 para os robôs Scara.
Parte nº 1 | Adequado para | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | R$ 2.330,46 | ||||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | R$ 2.507,42 | ||||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | R$ 2.447,05 | ||||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | R$ 2.629,11 | ||||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | R$ 2.398,81 | ||||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | R$ 2.501,99 |
Parte número 2 | Adequado para | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 | a pedido | ||||
TR.SCS.29.01.16.97.02.0 | a pedido | ||||
TR.SCS.29.01.20.40.02.0 | a pedido | ||||
TR.SCS.29.01.20.94.02.0 | a pedido | ||||
TR.SCS.29.01.25.35.02.0 | a pedido | ||||
TR.SCS.29.01.25.48.02.0 | a pedido |
Observação: A variante angular da solução de cabo SCARA é recomendada em combinação com a extremidade fixa do eixo 2
Código do componente 3 | rotativo/fixo | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | R$ 1.991,88 | ||||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | R$ 1.505,41 |
Código do componente 4 | Comprimento em mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | R$ 144,38 | |||
TR.SCS.29.500.0 | R$ 230,30 | |||
TR.SCS.29.1000.0 | R$ 429,61 | |||
TR.SCS.29.1100.0 | R$ 472,74 | |||
TR.SCS.29.1200.0 | R$ 515,86 | |||
TR.SCS.29.1300.0 | R$ 558,66 | |||
TR.SCS.29.1400.0 | R$ 601,78 | |||
TR.SCS.29.1500.0 | R$ 644,90 | |||
TR.SCS.29.2000.0 | R$ 859,23 | |||
TR.SCS.29.2500.0 | R$ 1.036,19 | |||
TR.SCS.29.3000.0 | R$ 1.213,14 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h