Módulo de rotação de polímero PRM

Sistemas completos com guia em polímero, ângulo de rotação até 360°

O sistema de fornecimento de energia rotativo PRM é uma calha de plástico para pequenas máquinas de medição e manuseio, por exemplo. O guia também é adequado para aplicações de câmera. Não requer nenhum contato deslizante e está protegido contra corrosão.
 
Dados técnicos:

  • Ângulo máximo de rotação: 360° 
  • Diâmetro externo: de 200 mm a 500 mm

Disponibilidade:

  • Esteira porta cabos série E2i.10 (PRM200 + PRM300)
  • Esteira porta cabos série E2i.15 (PRM400)
  • Esteira porta cabos série E4.21 (PRM500)
Ir para a loja para ver as listas completas
Sistema DMP

PRM de realidade aumentada

Experimente-o em casa ou no escritório e tenha uma primeira impressão

Você pode testar o "Polymer Rotation Module" (PRM) com nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada. Acesse o serviço com seu PC e escaneie o QR code com seu dispositivo inteligente para o modelo de realidade aumentada ou clique no link diretamente com seu dispositivo inteligente.
 
Teste o serviço de realidade aumentada aqui

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Sem contatos deslizantes, todas as mídias em um único sistema  
  • O sistema completo pode ser encomendado com apenas um número; inclui uma esteira porta cabos e uma calha guia separada e alívio de tensão integrado  
  • Economia de peso de até 85% em comparação com a calha guia de aço 
  • Várias larguras internas com uma única calha guia
  • Orientação aprimorada, forças de deslocamento minimizadas
  • Protegido contra corrosão
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Até 70% mais econômico do que uma calha guia de aço comparável
  • Sem custos de planejamento do projeto 
  • Sem compras mínimas - preço baixo do sistema, sem pedido mínimo 
  • Pode ser entregue pré-incorporado - reduzindo os custos de instalação no local 
Comprovado

Comprovado

  • até 85% menos peso do que um componente de aço comparável: 0,175 kg em comparação com 1,50 kg
  • Custos até 60% mais baixos: possível preço de venda para calha guia de plástico: 597 Euros vs. aço: 1.602 Euros (comparação um para um)
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Calha guia simplificada por conta do processo de fabricação. Produção em apenas um local  
  • Não há necessidade de corte, laminação, soldagem ou galvanização/passivação da chapa. 
  • Pode ser produzido a partir de material reciclado  
  • Faça com que sua esteira porta cabos seja processada como parte do programa de reciclagem chainge da igus https://chainge.igus.eu/, independentemente do fabricante
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo em reciclagem química

Redução de peso

Teste de peso para o sistema de fornecimento de energia rotativa 200P A fonte de energia rotativa de polímero 200P pesa substancialmente menos do que uma calha guia de aço comparável. O uso do 200P reduz o peso em 85%

Redução de custos

Custo de teste de teste do fornecimento de energia rotativa 200P O fornecimento de energia rotativa 200P Reverse Bend Radius também custa muito menos do que uma calha guia de aço comparável. Especificamente, custa 70% menos.

Conjuntos completos DMP

Fornecimento de energia rotativa PRM

Conjuntos completos na loja

O escopo de fornecimento inclui uma esteira porta cabos adequada, suportes de montagem, separadores, sistema de alívio de tensão e calha guia. Descubra nossa nova loja que oferece conjuntos completos de nosso sistema PRM.

Você pode se interessar também em

10 dicas para um sistema de esteiras porta cabos rotativo confiável

Dez dicas valiosas para o guia correto para módulos circulares, caso você queira projetá-lo sozinho. Evite erros que reduzem a vida útil de sua planta ou podem até causar paradas.
 
Do conteúdo:
- Planeje as folhas guia corretamente
- Dicas sobre a colocação de cabos
- Limite o ângulo máximo de rotação
- Gerar dados CAD para calhas e módulos inteiros
 
Baixe 10 dicas agora gratuitamente. Ficaríamos felizes em ajudá-lo a qualquer momento.
Download de dicas de desenvolvimento

Exemplos de aplicações com fontes de energia rotativa com raio de curvatura reversa

Mais informações

Fontes rotativas de energia

Produtos similares

Todas as informações importantes sobre o sistema modular igus® para outras fontes de energia rotativas podem ser encontradas aqui.
Serviço de engenharia da igus

Serviço de engenharia de uma única fonte

Você precisa de uma solução individual? Sem problemas. Conheça nosso serviço de engenharia. Nosso serviço elimina a dificuldade até mesmo dos sistemas de fornecimento de energia mais complexos.
Novidades 2021

Visão geral das novidades de esteiras porta cabos 2021

Conheça as 28 inovações em 2021 para a área de esteiras porta cabos


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h