Esteira porta cabos offshore OSC

Esteira porta cabos mais forte - dupla proteção - flexível

A esteira offshore OSC da igus é usada nas condições mais difíceis, onde a segurança, uma longa vida útil e influências ambientais severas são critérios decisivos para o funcionamento do sistema. O OSC combina as vantagens de uma esteira porta cabos de plástico com as de um cabo de tração de alta resistência, que é guiado em ambos os elos da esteira. As forças de tração são absorvidas pelo cabo de fibra plástica e transmitidas aos suportes de montagem. A separação interna pode ser adaptada modularmente ao projeto e ao pacote de cabos. A Esteira porta cabos oferece um raio de curvatura de 750 mm para cabos e mangueiras.
Solicite o OSC da esteira offshore agora

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Sistema modular, fácil de abrir se necessário
  • Todos os componentes são substituíveis individualmente
  • A separação interna pode ser adaptada individualmente ao projeto e ao pacote de cabos
  • Diâmetro externo máximo do cabo/mangueira até 80mm ou 750mm de raio de curvatura
  • Resistentes à sujeira
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Soluções chave na mão (com conectores de encaixe e/ou caixas de conectores incluindo testes elétricos)
  • Integração de i.Sense sistemas de monitoramento de condições possível para manutenção e operação remota programada
  • Suportes de montagem para uma instalação rápida e fácil.
  • Esteiras porta cabos com garantia de 36 meses
Comprovado

Comprovado

  • Carga operacional permitida da corda de plástico de 187kN
  • Confiabilidade operacional devido à tensão de travamento secundário de todas as conexões aparafusadas possíveis
  • Protege contra impactos devido à robusta estrutura exterior em PU
  • Prazo de entrega a partir de 10 semanas
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Recicle a esteira porta cabos integrada por meio do programa Chainge da igus gratuitamente
  • Mais sobre a contribuição do igus para Plastic2Oil

Estrutura da esteira offshore OCS

Esteira porta cabos offshore OCS

Separações internas

A separação interna da esteira porta cabos pode ser adaptada individualmente ao projeto e aos cabos/mangueiras a serem utilizados. Os cabos são dispostos lado a lado e separados entre si por um corpo de PU (em forma de pente). O bloco de separação interior é inserido em uma estrutura de aço e fechado por cima com parafusos e travessas extensoras.

Elo da esteira porta cabos

Os elos da esteira OSC são feitos de material PU com espuma e, portanto, resistentes a choques. A corda de plástico corre dentro dos elos da esteira e é presa várias vezes em cada elo da esteira. Todas as peças são aparafusadas e podem ser duplamente protegidas, se necessário.

Corda de fibra plástica

A corda de fibra plástica de alta resistência absorve quaisquer forças de tração que ocorrem e as transmite para os suportes de montagem. Isso mantém os cabos livres de qualquer tensão de tração. A corda de tração pode suportar forças de tração de até 187kN.

Suportes de montagem

A corda de fibra plástica termina nos dois suportes de montagem de aço. O alívio de tensão dos cabos também está localizado neste ponto. O suporte de montagem pode ser aparafusado à estrutura do cliente usando furos passantes.

Gama de produtos


Diâmetro do cabo Máx. 80mm
Hi [mm]Máx. 80mm
Ha [mm]180 mm
Passo [mm]187,5 / 750
Raio de curvatura (mm)750 mm
Peso [kg/m]40kg/m
Carga de trabalho [kN]187kN
 
Solicite uma consulta do projeto agora

Os projetos mais emocionantes com a esteira offshore OSC

A esteira offshore OCS pode ser utilizada nas seguintes indústrias:


Perguntas e respostas

Como posso fornecer energia em aplicações pesadas com segurança e confiabilidade? Que alternativas existem para loops de serviço e umbilicais?
A igus desenvolveu a esteira offshore para que os cabos, mesmo com grandes seções transversais e peso pesado, possam ser guiados com segurança em aplicações suspensas. Esta esteira porta cabos é a esteira mais forte e robusta da igus. Especialmente desenvolvido para suportar grandes pesos de cabos ou até cargas de vento. Devido aos cabos de plástico instalados dentro dos elos da esteira, a esteira porta cabo pode absorver cargas de tração de até 187kN.
 
Como o OSC absorve forças?
O novo sistema de fornecimento de energia da igus é construído em torno de uma corda de plástico de alta resistência que absorve as forças de tração no sistema. A corda é composta por uma fibra plástica sintética e, portanto, à prova de quebra, resistente às intempéries, flexível e livre de corrosão. Isso permite que a esteira porta cabo suporte cargas de tração de até 187kN.
É possível trocar cabos no OSC?
A esteira porta cabo pode ser aberta por cima, desapertando os parafusos na barra transversal. Isso lhe dá acesso ao pacote de cabo e você pode trocar de acordo. Outra possibilidade é puxar os cabos longitudinalmente através do OSC.
 
Como a igus fornece o OSC e como funciona o processo de instalação?
A entrega da esteira porta cabos OSC depende do comprimento da esteira. Normalmente a esteira OSC é entregue pré-montada, com montagem final no local do cliente. Nossa equipe de instalação está feliz em cuidar da montagem.
 
Como evitar que as peças da esteira se soltem e caiam?
Todas as partes da esteira são aparafusadas juntas, presas com arruelas de cunha e coladas. Se necessário, essas conexões também podem ser feitas cativas com um contrapino como uma trava de parafuso duplo.

Talvez isso também seja interessante para você

Cabos chainflex

Cabos chainflex Cabos à prova de falhas com garantia de quatro anos para aplicações móveis

Sistema completo readychain

Cabos chainflex Tudo de uma única fonte! O tempo de aproveitamento diminui em até 95%

Planejamento de projetos

Planejamento de projetos Soluções sob medida além do catálogo de produtos para aplicações especiais

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h