Cabos chainflex® para a utilização na indústria offshore

Únicos no mundo: cabos chainflex com aprovação "DNV"

Novo suporte de testes para cabos em aplicações com movimento garante a confiabilidade na utilização marítima

Para permitir a utilização de cabos elétricos em aplicações com movimento nos navios e aplicações offshore, sem serem necessárias aprovações especiais, morosas e onerosas, a igus e a empresa de certificação DNV GL desenvolveram em conjunto um novo banco de testes, tendo um total de 387 cabos chainflex da igus recebido agora a homologação para movimento permanente em esteiras porta cabos. Portanto, estes são os primeiros cabos do mundo, específicos para a utilização em esteiras porta cabos a receber este certificado.
Cabos chainflex com aprovação DNV
Para fornecer produtos seguros e adequados para essas aplicações, a igus GmbH em Colônia trabalhou com a empresa de classificação DNV para desenvolver um novo procedimento de teste e ter seus cabos chainflex certificados.
 
Desenvolvimento de novos procedimentos de teste necessários 
Empresas de classificação, como a DNV, normalmente emitem aprovações que estão de acordo com os padrões internacionais. Em muitos casos, particularmente no que diz respeito aos materiais, estes se referem a especificações especiais no que diz respeito ao comportamento de incêndio ou outros requisitos.
Durante um longo tempo de certificação de mais de três anos, com áreas de investigação muito diferentes, o conhecimento especial das duas empresas levou a uma designação de cabo para uso em fornecimentos de energia em navios e em aplicações offshore pela primeira vez.

White paper: mais automação no setor marítimo

Quais desafios, quais vantagens a automação e a digitalização trazem para o setor marítimo? Como as empresas podem atender aos rigorosos critérios de teste para ter componentes certificados por instituições competentes, como DNV? Quais oportunidades surgem para fornecedores, fabricantes de plantas e operadores de plataformas de perfuração e navios por meio do uso de componentes certificados, como cabos chainflex?


Resistente à lodo de acordo com a norma NEK606

A NEK 606 é uma norma norueguesa para todos os cabos utilizados em aplicações offshore. 301 cabos chainflex em conformidade com os requisitos da NEK 606 padrão.
Logo NEK 606

Cabos de controle

CF77.UL.D - cabo de controle

CF77.UL.D - cabo de controle

CF78.UL - cabo de controle

CF78.UL - cabo de controle

CF2 - cabo de controle

CF2 - cabo de controle

CF9.UL - cabo de controle

CF9.UL

CF10.UL - cabo de controle

CF10.UL

Cabos de dados

CF112 - cabo de dados

CF112 - cabo de dados

CF211.PUR - cabo de dados

CF211.PUR

CF240.PUR - cabo de dados

CF240.PUR

Cabos Bus

CFBUS.PUR - cabo de Bus

CFBUS.PUR

CFBUS - cabo de bus

CFBUS

Cabo de fibra ótica (FOC) PUR

CFLG.LB. PUR - Cabo de fibra ótica

CFLG.LB. PUR

Cabo de Encoder/Resolver

CF113.D - cabo de Encoder/Resolver

CF113.D - cabo de Encoder/Resolver

CF111.D - cabo de Encoder/Resolver

CF111.D

Cabos de servo

CF270.UL.D cabo de servo

CF270 - cabo de servo

CF27. D - cabo de servo

CF27. D - cabo de servo

Cabos para motores

CF27.D - cabo para motores

CF27.D

CF35.UL - cabo para motores

CF35.UL

CF270.UL.D - v

CF270.UL.D

CFPE - cabo para motores

CFPE

CF310.UL - cabo para motores

CF310.UL

CF300.UL.D - v

CF300.UL.D

A esteira porta cabos com rolamentos para cursos longos e aplicações exigentes

A esteiraa porta cabos com rolamentos tem sido testada e comprovada para cursos longos desde há cerca de 20 anos. O design bem-sucedido que caracteriza todos os nossos sistemas lineares de esteiras porta cabos é complementado com rolamentos em aço inoxidável, elevando a esteira a um sistema de esteiras para aplicações exigentes. Como a esteira porta cabos rola e não desliza, funciona de forma silenciosa e com vibrações reduzidas. O desgaste é significativamente inferior do que com um design sem rolamentos e a energia necessária para o movimento é também cerca de 57% inferior.
A evolução da esteira porta cabos rol e-chain®
P4.1 A geração mais recente da esteira rol e-chain P4.1 com um sensor inteligente

Esteiras porta cabos com cabos no laboratório de testes

Laboratório de testes chainflex

Maior laboratório de testes para cabos de movimento. 25 anos de experiência. Uma área de 3,800 m² para testes

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h