Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os requisitos impostos aos componentes de embarcações de esporte e outras embarcações são específicos: quando se trata de um motor, um motor fora de bordo ou um leme em uma embarcação de esporte, o ambiente constantemente úmido significa requisitos rigorosos de resistência às condições meteorológicas e à corrosão. Resistência à água do mar e robustez perante a exposição ao vento e a tempestades: são estes os requisitos que os produtos da igus têm de cumprir na construção de embarcações. O baixo peso e a funcionalidade são também importantes, especialmente em aplicações como no interior das embarcações de esporte. Os barcos esportivos e outras embarcações com produtos da igus estão bem preparados para os requisitos sobre e sob a água. Quando se trata de um protótipo para uma embarcação de esporte ou da produção em série de barcos, de componentes individuais ou sistemas prontos para instalar, tais como módulos lineares com motores – todos os produtos da igus proporcionam as vantagens dos motion plastics para os requisitos específicos da utilização na água, incluindo na área das embarcações.
Os nossos especialistas vão trabalhar com você para responder qualquer pergunta que tenha sobre os nossos produtos e para ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para o seu projeto.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h