Esteiras porta cabos roller - rolando em vez de deslizar

As esteiras porta cabos projetadas de forma convencional são usadas em aplicações de deslizamento para cursos longos. As esteiras porta cabos roller foram desenvolvidas para expandir os limites técnicos desse método de operação. As esteiras porta cabos roller da igus® são ideais para aplicações em que é necessário realizar longos cursos em altas velocidades. Esse é frequentemente o caso, por exemplo, das câmeras de linha de chegada ou da tecnologia de transportadores. Os baixos coeficientes de atrito do sistema também podem economizar custos em aplicações mais lentas no setor de guindastes ou em sistemas de deslocamento, pois as dimensões dos acionamentos podem ser significativamente menores.
Solicite agora um projeto com esteiras porta cabos roller
Esteiras porta cabos com rolamentos

Benefícios das esteiras porta cabos rollers da igus em um relance:

  • As esteiras porta cabos roller são seguras, economizam espaço e exigem pouca manutenção. Os comprimentos dos cabos podem ser reduzidos em até 50% (em comparação com os sistemas de trolley de cabos).
  • Redução significativa da força de acionamento para menos de 37% para mover a esteira porta cabos
  • Cursos de 1.000 metros ou mais
  • Para altas velocidades de até 10 m/s
  • Resistência uniforme a rolos em ambientes sujos
Linha

Sistemas de esteiras porta cabos roller recomendados

Esteira P4

Sistema P4

Esteiras rol e-chains® com perfil para elevadas cargas (até 30kg/m) e velocidades (até 10m/s)
Esteira porta cabos P4.1

Sistema P4.1

Vida útil mais longa: 375.000 km de desempenho operacional Cursos longos: mais de 1.000 m
e-chain P4HD.56R

Sistema P4HD.1R

Vida útil estendida novamente (em comparação com a P41.56R): +50%; baixa manutenção
e-chain E4.1R

Sistema E4.1R

Ruído e vibração reduzidos, sendo necessária menos energia de acionamento.
Linha

Áreas de aplicação: exemplos práticos usando a esteira porta cabos roller

A esteira porta cabos roller move o campo de jogo na VELTINS Arena em Gelsenkirchen

Quando o apito soa em Gelsenkirchen e os times de futebol competem entre si, apenas a vitória ou a derrota contam. No entanto, também nesse caso, nada funciona sem tecnologia. Os jogadores dominam no campo de jogo, enquanto abaixo, uma esteira porta cabos roller livre de manutenção demonstra sua força ao deslocar o gramado.

Em um guindaste STS

A esteira porta cabos roller tem se movido suavemente ao longo do curso de 100 metros de comprimento desde 2015. Até o momento, foram concluídas 9.000 horas de operação.

Em um empilhador

A esteira porta cabos roller para um empilhador percorreu 615 m por dez anos sem falhas, economizando até 57% da energia de acionamento necessária para mover o sistema de esteira porta cabos.

Em escavadeiras de rodas com caçamba

Recorde mundial com 670 metros! Maior distância de deslocamento com esteiras porta cabos roller. O design roller livre de manutenção reduz as forças de empurrar/puxar em até 75%.

Teste para cursos longos

A rol e-chain foi testada com uma velocidade de deslocamento de até 8m/s em uma distância de 200m, o que corresponde a um curso de 400m. O sistema totalmente automático é responsável por uma ampla gama de aplicações em termos de aceleração e velocidade. Além das cargas mecânicas causadas pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais atuam sobre as esteiras porta cabos e os cabos que estão sendo testados.

Perguntas frequentes sobre a esteira porta cabos roller

Quando devo utilizar uma esteira porta cabos roller?
No caso de cursos longos de mais de 100 m e altas cargas adicionais de cabos, ou em conjunto com acelerações de mais de1 m/s2, forças de empurrar/puxar cada vez mais altas resultaram em esteiras porta cabos deslizantes para guindastes.

Com que frequência é necessário lubrificar ou substituir os rolamentos em um sistema de esteira porta cabos?
A vida útil dos rolamentos de um sistema de fornecimento de energia geralmente depende do material do rolete e do ambiente. Os rolamentos livres ou desprotegidos ficam expostos a influências externas. Nos sistemas de esteiras porta cabos, os rolamentos são integrados ao elo da esteira e "lubrificados para a vida útil" com uma graxa resistente à água do mar. Esse sistema não precisa ser substituído durante toda a sua vida útil.
Também posso usar a rol e-chain E4/4 em máquinas-ferramenta?
A rol e-chain E4/4 é conhecida no setor de guindastes, entre outros. Mas o que isso tem a ver com a máquina-ferramenta? Altas cargas, cursos longos e um comportamento dinâmico - essa descrição também se aplica com frequência aos eixos X em máquinas-ferramenta. O rol e-chain 5050RHD, por exemplo, permite cursos de 10 a 800 m com um peso máximo de preenchimento de 30 kg/m. Ao mesmo tempo, essa esteira com uma altura interna de 80 mm ainda pode ser usada dinamicamente. Por exemplo, amax é 50m/s² e vmax 6m/s.

A rol e-chain E4/4 é adequada para a minha máquina?
Para garantir que ele corresponda à sua máquina, temos quatro alturas internas diferentes, até sete raios, até 42 larguras, duas opções reforçadas e tudo ainda disponível em estoque como e-tube. Para garantir o design ideal da esteira, recomendamos que ela seja instalada por um especialista da igus. Eles verificarão cuidadosamente o preenchimento e também projetarão a calha correspondente para você. Além disso, na maioria dos casos, podemos fazer uma previsão confiável da vida útil com base em nossos dados de teste, o que proporciona confiabilidade a você e à sua fábrica.
Em conclusão, isso significa que a rol e-chain E4/4 é um sistema testado e aprovado. Portanto, ele pode ser usado sem problemas sempre que os parâmetros técnicos forem atendidos.

Você pode se interessar também em


Determinação da vida útil

Calcule a vida útil esperada das esteiras porta cabos rollers em ciclos duplos e quilômetros.

Reciclagem de esteiras porta cabos

Contribuindo para reduzir resíduos de plástico e melhorar o processo de reciclagem na indústria

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h