Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Esteiras porta cabos E4Q

As esteiras da série E4Q foram desenvolvidas para oferecer a melhor solução possível para cursos longos e sem suporte. Com base no robusto padrão de esteira E4.1, comprovado há mais de 12 anos, a nova série traz uma longa vida útil e um alto grau de modularidade.Áreas típicas de aplicação: máquinas-ferramentas, guindastes, sistemas de automação

Esteiras porta cabos com travessas em todos os elos, que pode ser aberta de ambos os lados

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série E4Q.34

Altura interna [hi]: 34 mm
Larguras internas [Bi]: 075 - 350mm
Raios de curvatura [R]: 063 - 300 mm
Passo: 56mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série E4Q.44

Altura interna [hi]: 44mm Largura interna [Bi]:
075 - 350mm Raios de curvatura [R]:
075 - 350mm
Passo: 67mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias série E4Q.58

Altura interna [hi]: 58mm
Larguras internas [Bi]: 100 - 500 mm
Raios de curvatura [R]: 135 - 500 mm
Passo: 91mm

Prontos para envio de 1 à 3 dias série E4Q.82

Altura interna [hi]: 82 mm
Larguras internas [Bi]: 100 - 500 mm
Raios de curvatura [R]: 150 - 1.000 mm
Passo: 111 mm

Esteira porta-cabos com travessas em todos os elos, que pode ser aberta de ambos os lados

Prontos para envio de 1 à 3 dias Série H4Q.34

Altura interna [hi]: 34mm Largura interna [Bi]:
075 - 350mm Raios de curvatura [R]:
063 - 300mm
Passo: 56mm

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Série H4Q.44

Altura interna [hi]: 44mm Largura interna [Bi]:
075 - 350mm Raios de curvatura [R]:
075 - 350mm
Passo: 67mm

Prontos para envio à partir de 24 horas série H4Q.58

Altura interna [hi]: 58mm
Larguras internas [Bi]: 100 - 500 mm
Raios de curvatura [R]: 135 - 500 mm
Passo: 91mm

Prontos para envio à partir de 24 horas série H4Q.82

Altura interna [hi]: 82 mm
Larguras internas [Bi]: 100 - 500 mm
Raios de curvatura [R]: 150 - 1.000 mm
Passo: 111mm

Apresentação do produto travessa extensora E4Q

Estudo de projeto: Projeto inteligente e modular da barra transversal extensora E4Q

Conceito de travessa extensora modular com mecanismo de abertura E4Q: adaptar a esteira porta cabos individualmente ao diâmetro da mangueira. Instalar facilmente sem ferramentas e substituir as mangueiras conforme necessário.
  • Mangueiras grandes
  • A barra transversal extensora modular significa máxima flexibilidade e adaptação às dimensões da mangueira
  • Economize tempo de montagem: montagem simples, rápida e sem ferramentas
  • Se for necessário um reparo, a mangueira é rapidamente substituída pela abertura da travessa na travessa extensora


Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Abertura e fecho sem ferramentas
  • Projeção reduzida no interior para facilitar o preenchimento com a e-chain® aberta 1
  • Força de extração da barra transversal 15% maior 1
  • 10% menos peso graças aos recessos do material 1
  • Opcionalmente 17dB(A) mais silenciosa devido aos componentes de amortecimento de ruído feitos de material com otimização de ruído 2 - somente mediante solicitação
1 Comparado com o sistema E4.1
2 Comparado com a série 4040C
 
Reduzir custos

Reduzir custos

  • 40% menos tempo de montagem e instalação em comparação com o sistema E4.1
  • Até 35% de economia possível na aplicação na área de fronteira 3
  • 36 meses de garantia
  • Manutenção preditiva - opcional com o módulo adicional isense.
3 Devido a um maior peso de enchimento, a série
mais pequena pode ser usada, se necessário, com uma melhor relação custo-benefício.
Comprovado

Comprovado

  • Prova de ruído: 17db(A) inferior a 4040C 

 
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • 10% menos material = 10% menos consumo de energia durante a produção
  • Faça com que sua esteira porta cabos seja processada como parte do programa de reciclagem chainge da igus https://chainge.igus.eu/, independentemente do fabricante
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e investe na reciclagem química.

Peça sua amostra grátis


 
Esteira porta cabos E4Q da igus

 
Você está interessado em nossa nova esteira porta-cabos E4Q? Peça sua amostra grátis e veja você mesmo as propriedades inovadoras.
Peça já as suas amostras

Quer solicitar amostras com um sensor EC.W inteligente?


Você deseja equipar sua esteira porta cabos diretamente com monitoramento de condição inteligente na forma do sensor EC.W? Solicite sua amostra grátis e veja você mesmo as especificações inovadoras.
Peça já as suas amostras!
e-chain E4Q da igus com sensor inteligente EC.W

A nova separação interior universal

Flexibilidade, confiabilidade e facilidade de montagem completas em um único

Dependendo da acessibilidade, escolha o lado de onde deseja encaixar a prateleira e veja se é mais fácil acessar o raio interno ou externo da esteira porta cabos para liberar as travessas. As prateleiras são travadas no lugar por meio do controle deslizante integrado e automaticamente quando a barra transversal é colocada. Graças ao travamento positivo, a montagem é possível praticamente sem força. O travamento é simples e rápido, mas as prateleiras são mantidas com segurança no lugar. Para destravar, solte a travessa no raio interno ou externo, dependendo da acessibilidade. As novas esteiras porta cabos E4Q podem ser abertas rapidamente e sem ferramentas. Após a travessa ser solta, a prateleira pode ser destravada por meio do controle deslizante e depois simplesmente puxada para fora.
separador universal Abertura da fechadura através do cursor integrado.
separador universal Prateleira pode ser usada em várias camadas e travada com segurança
separador universal Quando a barra transversal é inserida, o bloqueio é ativado automaticamente.
Para sérieNúmero da peça
Placas intermediárias universais
Número da peça
Placas laterais universais
Número da peça
Separador para IA Universal
Número da peça
Prateleiras, com fechadura 1)
E4Q.34 / H4Q.34***34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44***44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX
1) XXX = largura em mm
*Disponível: *do estoque / **a pedido

Exemplos reais


Características de design decisivas da série E4Q


 
 
Sistema E4Q/R4Q Abertura e fechamento sem ferramentas.
Sistema E4Q/R4Q Quatro batentes para resistência máxima em qualquer orientação de instalação.
Sistema E4Q/R4Q Menos material em locais onde não aumenta a resistência.
Sistema E4Q/R4Q Amortecedores de ruído opcionais para uma operação ainda mais silenciosa - somente mediante solicitação.
Sistema E4Q/R4Q Gama de produtos de separação interior, também para divisões complexas.
Sistema E4Q/R4Q Entalhes na barra transversal para fixação segura dos separadores.
Sistema E4Q/R4Q
1

Amortecimento de ruído opcional (somente mediante solicitação) - novo tipo de sistema oculto para redução de ruído. Pode ser adaptado a qualquer momento. Elementos de borracha fixados nos batentes horizontais amortecem adicionalmente o ruído de impacto das já muito silenciosas e-chains®. 17dB(A) menos ruído do que a série 4040C.

2

Dois pontos de parada verticais e dois pontos de parada horizontais por elo proporcionam maior rigidez para o E4Q e é possível um comprimento maior sem suporte ou um peso de enchimento maior.  20% a mais de estabilidade em comparação com o E4.1.

3

Travessas (e-chain)/tampa (e-tube) - a esteira e a esteira tubo podem ser abertas e fechadas sem nenhuma ferramenta. Travessas e tampas/prateleiras travam na seção lateral para forças de retenção ainda maiores. A e-chain/e-tube pode ser preenchida em muito menos tempo. 40% mais rápido de enchimento do que o E4.1.

4

Reduzir o peso - Novas descobertas permitiram que o material fosse deixado de fora onde não tem função no que diz respeito à carga na esteira porta cabos. Essa abordagem foi adotada dentro, entre os batentes e fora. Para o projeto foram utilizadas formas arredondadas inspiradas na natureza. 10% menos peso do que E4.1.


Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h