Guia de cabos confiável e-loop® para top drives

Resistência às intempéries com fácil manutenção, montagem e desmontagem

A extração de petróleo do solo requer plataformas de perfuração profundas com sistemas top drive. Eles geralmente envolvem condições extremas: vento e clima, sujeira e manuseio severo de sistemas e equipamentos que afetam os componentes da máquina. Para a orientação dos cabos, os fabricantes e as operadoras têm se baseado até agora em loops de serviço, que geralmente apresentam vários problemas. Os cabos podem se mover nos loops de serviço, que não têm raio de curvatura definido. Em condições de muito vento, o loop de serviço pendurado livremente pode ficar preso no mastro ou no sistema de iluminação e ser arrancado. Outro problema é que todo o conjunto de mangueiras precisa ser substituído se uma mangueira estiver com defeito. Para guiar cabos de forma confiável, mesmo aqueles com grandes seções transversais e grande peso, em aplicações suspensas, a igus desenvolveu o e-loop.
O e-loop combina as vantagens de uma esteira porta cabos plástica com as de uma corda de tração de alta resistência. Dentro da esteira porta cabos, o cabo de tração transfere a força de tração para os terminais de fixação e para a estrutura. O e-loop é usado não apenas no setor de petróleo e gás, mas também no setor offshore e para fornecimento de energia em terra, maquinário de construção e turbinas eólicas.
  • Guie mangueiras e cabos de forma confiável em um único sistema
  • Resistente a intempéries e sujeira
  • Protege contra impactos devido à robusta estrutura exterior em PU
  • Os cabos podem ser adicionados ou substituídos, mesmo durante a operação
  • A tensão de travamento secundário para todas as conexões aparafusadas oferece grande confiabilidade operacional
Consultar um projeto com o e-loop agora
Sistema de orientação de cabo e-loop em uma plataforma de perfuração profunda
O e-loop para aplicações de acionamento superior

Como o e-loop é projetado

1) O interior  consiste em quatro peças moldadas por injeção. Duas delas formam a barra transversal no elo da esteira e são parafusadas (cativos). As conexões parafusadas os prendem ao cabo de tração.

2) Os protetores externos  feitos de material protetor de PU com absorção de impacto protegem a esteira porta cabos e os cabos contra impactos fortes.

3) Os elos individuais da esteira são fixados no cabo de tração de alta resistência. O cabo em si é um cabo de fibra plástica com uma carga de tração permitida de 50kN.

4) Os  terminais de fixação  do e-loop são terminais de aço resistente. A corda de fibra plástica, que absorve toda a força de tração do e-loop, é parte integrante dos suportes.
Linha

Ir para a seleção de produtos e-loop

e loop dinâmico

Dinâmico, com barras transversais em todos os elos | Para praticamente qualquer aplicação

CódigoLargura interna BI [mm]Largura externaBa [mm]Raio de curvatura (mm)Diâmetro do cabo [mm]Peso de preenchimento [kN]
ELP.220.01.D150220380384
ELP.300.01.D230300500757
ELP.430.01.D36043068010811
ELP.TD.3002303005007550
e loop estático

Estático com barras transversais a cada 2 elos para orientação de cabos puramente estática

CódigoLargura interna BI [mm]Largura externaBa [mm]Raio de curvatura (mm)Diâmetro do cabo [mm]Peso de preenchimento [kN]
ELP.220.01.S150220175384
ELP.300.01.S230300210757
Conjunto completo de e-loop

Compre o e-loop como um conjunto completo

Faça o pedido do e-loop com apenas três cliques. Economize muito tempo e reduza bastante os custos.


▶ Compre o e-loop agora

Laboratório de testes interno para o e-loop

Teste de carga do e-loop
Teste contínuo de um e-loop montado completamente preenchido de cabos para um top drive de 500 t. O teste é realizado ao ar livre com todas as influências ambientais e vento e vibração simulados.

O resultado: O teste executou 170.000 ciclos duplos, o que corresponde a 4,5 anos de operação contínua. Nenhuma influência devido ao clima afeta a funcionalidade do e-loop. Impactos laterais, solavancos e vibrações não prejudicam o e-loop.
Teste de quebra do e-loop
Configuração do teste: o e-loop é jogado de uma altura de dez metros em um cofre, atingindo-o com força total.

O resultado: O e-loop resistiu ao impacto sem problemas, mostrando que seu design é à prova de estilhaços e resistente a choques.
Linha
White paper: e-loop em plataformas de perfuração vertical
White paper

e-loop em plataformas de perfuração vertical

Uma alternativa recém-desenvolvida para os loops de serviço em plataformas de perfuração vertical oferece uma vida útil significativamente maior em condições ambientais extremamente difíceis.


▶ Faça o download do white paper agora

O e-loop em condições adversas
White paper

O e-loop em condições adversas

O e-loop é usado em condições adversas, como em dragas de roda de caçamba, descarregadores de navios e construção de turbinas eólicas em alto-mar


▶ Faça o download do white paper agora

Linha

Os projetos mais fascinantes com o e-loop

Montagem de dois elos de esteira do e-loop
e-loop na fábrica

Perguntas frequentes (FAQs) sobre o e-loop

Como posso conduzir a energia de forma confiável e segura em aplicações pesadas? O que é um loop de serviço e que alternativas existem para loops de serviço e umbilicais?
Um loop de serviço é usado para guiar cabos e mangueiras em aplicações suspensas para realizar tarefas como o fornecimento de energia top drive. Para isso, os cabos costumam ser fundidos em dress pack.
Para garantir que cabos pesados com grandes seções transversais possam ser guiados de forma confiável em aplicações suspensas, a igus desenvolveu o e-loop como uma alternativa ao loop de serviço. O fornecimento de energia é um sistema modular redondo tridimensional que é capaz de movimentar cabos com alívio de tensão com um raio e curvatura definido. Os cabos podem ser usados individualmente e substituídos durante a manutenção. Os elos da esteira também podem ser substituídos a qualquer momento.Como o e-loop absorve as forças?
O novo sistema de fornecimento de energia da igus é construído em torno de uma corda plástica de alta resistência que absorve as forças de tração do cabo. A corda é feita de uma fibra plástica sintética, portanto, é à prova de estilhaços, resistente ao clima, flexível e livre de corrosão.
Como posso trocar os cabos no e-loop?
Desengate, deite, desenrosque, troque o (s) cabo (s), feche o parafuso, remonte. Isso é tudo o que é preciso em relação à manutenção, graças à configuração modular simples da esteira porta cabos Para os casos mais raros, você deve sempre ter uma esteira de reposição à mão para evitar tempo de inatividade.

Como o igus fornece o e-loop e como ele é instalado?
A igus fornece o e-loop da maneira que você preferir: completamente montado ou totalmente aproveitado, em um tambor ou em um palete. Há uma rosca definida no final do e-loop para montagem adicional. Nossa equipe de instalação está feliz em cuidar da montagem.
 

Como os componentes são impedidos de cair?
Os elos de esteira individuais são todos presos com conexões de parafuso, para que nenhum componente possa cair.


Cabos TopDrive chainflex®

Cabos TopDrive chainflex O pacote de cabos certo que consiste em cabos de motor, dados e híbridos para o seu sistema de top drive.

instruções de instalação do e-loop

instruções de instalação do e-loop Como montar o e-loop com e sem cabos. 

Folheto e loop

Folheto do e-loop Faça o download do folheto do e-loop (PDF), que contém tudo o que você precisa saber sobre o e-loop.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h