Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Ângulo máximo de rotação de 400° (dependendo do sistema)
Velocidade de rotação de até 180°/s
Construção modular com opções de instalação padrão
Alívio de tensão integrado e guiamento de cabo na calha guia
Número da peça | Esteira porta cabos | Comprimento total | elo da esteira | Ângulo de rotação | Ø externo | Ø interno | Altura | cabo máx. Ø | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | R$ 14.780,98 | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | R$ 19.713,08 | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | R$ 26.832,86 | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | R$ 30.108,80 | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | R$ 44.333,99 | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | R$ 54.961,92 | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | R$ 77.195,51 |
Nota: Os preços excluem esteiras e cabos
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h