guidefast

Fornecimento de energia econômico para vigas de guindastes e guindastes internos -
instalado rapidamente como uma solução de kit modular

A calha guia guidefast é montada na lateral do carro do guindaste. Em caso de instalação em vigas de guindastes, a solda dos terminais pode ser evitada. A instalação é muito rápida, uma vez que a calha guia precisa apenas ser montada nos terminais previamente fixados e, em seguida, fixada com blocos de grampeamento. A pequena quantidade de vários componentes e a largura fixa da calha também contribuem para uma instalação simples.

1

Fixação rápida e simples por meio de trilhos de fixação

2

Cocho de aço de peça única com comprimento padrão de 2 m

3

Resistente à abrasão: barra deslizante para alimentação montada no centro

4

Os segmentos da calha guia são conectados com clipes, evitando desalinhamento

5

Inteligente: retentor de 2 versões com alívio de tensão integrado

Economia de até 80% de tempo de instalação em comparação com os sistemas de calha guias padrão

Cabe em praticamente qualquer viga padrão de guindaste

2 versões de suportes com alívio de tensão integrado para montagem de cabos estáticos na viga do guindaste ± 5mm de tolerância vertical dos suportes

Para o comprimento de calha guia padrão de 2,0m - com ou sem barra de deslizamento

Adequado para qualquer aplicação montada lateralmente - não apenas em guindastes

Fácil de instalar devido aos padrões de furos nos suportes da esteira.

Material padrão: aço galvanizado. Também disponível em aço inoxidável. Material 1.4301 (AISI 304) ou pó preto revestido

Condutividade de acordo com o DIN EN 61537: como padrão com conector especial

Testado a longo prazo para resistir a vibrações e ambientes difíceis

Componentes - Conjunto de suportes
A - Versão 01 - suporte curto
B - Versão 02 - suporte longo
C - Blocos de fixação, peça nº. GF9.2.10

Ba = largura externa e-chains®
Bi = largura interna e-chains®
ha = altura externa e-chains®
BRi = largura interna da calha = BRi ≥ Ba + 4

2 versões: suporte com alívio de tensão integrado:
A - Versão 01 - suporte curto
B - Versão 02 - suporte longo
Guia de vales guidefast Componentes - conjunto guidefast1. Perfil de calha, 2 m cada
2. Barra deslizante de plástico, 2 m cada, opcional
3. Presilha, Nº de peça 908.467

Calhas guia

Comprimento padrão: 2000 mm

Material padrão: Aço galvanizado

Cada elemento tem uma abertura para alimentação de cabos

Versão com barras de deslizamento instaladas também está disponível

Número de peça diferente de acordo com o tamanho - por favor, veja detalhes na tabela abaixo

Largura [mm]:

 

Número da peça Para esteiras porta cabos: com ou sem Largura interna
da calha
A B      
    Barra deslizante BRi [mm] [mm] [mm]    
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 sem barra deslizante 42,5 61 81 R$ 1.698,97 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF91.30.050.2000 1500.050.RRR. 0 sem barra deslizante 67,5 61 106 R$ 1.726,12 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.30.03.2000 2500.03.RRR.0 sem barra deslizante 58 75 97 R$ 1.926,40 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.30.05.2000 2500.05.RRR.0 sem barra deslizante 77 75 115,5 R$ 1.943,97 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.30.07.2000 2500.07.RRR.0 sem barra deslizante 97 75 135,5 R$ 1.957,38 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 sem barra deslizante 109 75 148 R$ 1.965,69 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 sem barra deslizante 123 75 161,5 R$ 1.971,44 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF95.30.05.2000 2700.05.RRR.0 sem barra deslizante 70 105 108,5 R$ 1.971,44 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF95.30.07.2000 2700.07.RRR.0 sem barra deslizante 95 105 133,5 R$ 2.080,36 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF95.30.10.2000 2700.10.RRR.0 sem barra deslizante 120 105 158,5 R$ 2.087,38 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 com barra deslizante 42,5 61 81 R$ 2.749,85 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF91.31.050.2000 1500.050.RRR. 0 com barra deslizante 67,5 61 106 R$ 2.776,68 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.31.03.2000 2500.03.RRR.0 com barra deslizante 58 75 97 R$ 3.478,76 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.31.05.2000 2500.05.RRR.0 com barra deslizante 77 75 115,5 R$ 2.995,16 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.31.07.2000 2500.07.RRR.0 com barra deslizante 97 75 135,5 R$ 3.008,90 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.31.09.2000 2500.97.RRR.0 com barra deslizante 109 75 148 R$ 3.517,41 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 com barra deslizante 123 75 161,5 R$ 3.022,63 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF95.31.05.2000 2700.05.RRR.0 com barra deslizante 70 105 108,5 R$ 3.022,63 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF95.31.07.2000 2700.07.RRR.0 com barra deslizante 95 105 133,5 R$ 3.131,24 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF95.31.10.2000 2700.10.RRR.0 com barra deslizante 120 105 158,5 R$ 3.138,26 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

suporte guidefast curto

Versão curta do suporte

Entrega incluindo bloco de fixação e parafuso

Bloco de fixação, incl. condutividade - disponível conforme o DIN EN 61537: Padrão

Poucas opções de fixação para cabos colocados permanentemente, portanto, mais economia de espaço do que a versão longa

Intervalo de suporte padrão: 1 suporte por metro

Número do artigo      
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF9.2.12 suporte guidefast, de versão curta - pente de fixação standard R$ 245,31 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF9.2.12.CD guidefast, suporte de versão curta - módulo de fixação condutor elétrico R$ 1.173,53 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Ajustável vertical e horizontalmente

suporte guia rápido longo

Versão longa do suporte

Entrega incluindo bloco de fixação e parafuso

Bloco de fixação, incl. condutividade - disponível conforme o DIN EN 61537: Padrão

Muitas opções de fixação extra para cabos fixos permanentemente

Intervalo de suporte padrão: 1 suporte por metro

Número do artigo      
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF9.2.11 suporte guidefast, de versão longa - pente de fixação standard R$ 264,80 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GF9.2.11.CD guidefast, suporte de versão longa - módulo de fixação condutor elétrico a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Suporte com alívios de tensão integrados para a instalação de cabos fixos na viga do guindaste.

Conector

Proporciona uma conexão ininterrupta de duas peças de calha

Instalado com um martelo de borracha

Ao solicitar o guidefast através de> 1000 mm, um conector é incluído.

Número do artigo    
Prontos para envio à partir de 24 horas 908.467 R$ 4,15 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Rapidamente montado com alguns movimentos de mão - a calha guia guia rápida.
Instalação através de parafuso soldado ou parafuso/rosca diretamente na viga do guindaste.

Mais informações:


Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h