Nuggets chainfix CFN

  • Fixação universal do cabo em perfil C ou clipe em um trilho de top-hat padrão (DIN) 35
  • Alívio de tensão simples com envoltórios de cabos
  • Muito pouco espaço necessário
  • Fácil de montar sem parafusos e ferramentas
  • Preenchimento ajustado de forma variável à esteira porta cabos
O sistema de alívio de tensão Chainfix

Características dos produtos

Legenda:
+++ melhor adequação | + boa adequação | + - adequado | - adequação limitada Dinâmica
⬤⭘⭘ categoria de preço baixo | ⬤⬤⭘ categoria de preço médio | categoria de preço médio | ⬤⬤⬤ categoria de preço médio-
Adequado para os seguintes sistemas:Quando eu os tomo:Quando eu não os levo:Índice de montagemResistência à tração definívelÍndice de preçosModularidadeDinâmica
E2/000, R2 e-tubes, E6, T3Alívio de tensão rápido e econômico para uma aplicação mais simples com espaços pequenos e acelerações médias. Também disponível como peças únicas para aplicações fixas, por exemplo, em gabinetes, etc.Para cargas altas+ —⬤⭘⭘Simalto

Opção 1 | Nuggets CFN para o perfil C

Nuggets CFN
Número da peça Para as seguintes fixações Diâmetro do cabo máx.
[mm]
A
[mm]
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 20 10,8 R$ 13,73 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 30 16,8 R$ 14,69 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Opção 2 | CFN nuggets para trilho padrão

Nuggets CFN
Número da peça Para as seguintes fixações Diâmetro do cabo máx.
[mm]
A
[mm]
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis CFN.20.N35 Normschiene 35 20 20 R$ 22,68 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Produtos adequados


Loja de esteiras porta cabos

De pequenas a médias e grandes esteira sporta cabos para todas as aplicações

Cabos chainflex

A maior variedade com 1.354 tipos de cabos. À prova de falhas com uma garantia de quatro anos.

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h