drive-chain

[Estudo de design] drive-chain 2.0

Dinâmica extrema e distâncias de deslocamento muito longas com um acionamento sem desgaste

O primeiro sistema de esteira porta cabos do mundo com acionamento próprio, agora quase sem desgaste com um motor linear. Para distâncias de deslocamento muito longas (1.000m e mais) com dinâmica extrema e tempos de operação longos. Para ASCs de última geração (guindastes empilhadores automatizados). A massa menor permite maior aceleração e velocidade, e a esteira de acionamento 2.0 também oferece uma vida útil muito mais longa do que os sistemas de fornecimento de energia padrão. 
Envie uma consulta sobre a esteira de acionamento agora
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Acionamento linear praticamente livre de desgaste para ainda menos atrito em distâncias de deslocamento muito longas
  • A força de acionamento não precisa vir do sistema motorizado (por exemplo guindastes), porque o sistema de esteira porta cabos tem acionamento próprio
  • Dois conceitos de acionamento (acionamento linear & acionamento por roda de fricção)
  • Tempos de operação significativamente maiores porque quase não há tensão causada por força de push/pull
  • Para guindastes ASC (Automated Stacking Cranes) da próxima geração
  • Maior aceleração & possível devido à menor massa
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Vida útil significativamente mais longa em comparação com os sistemas de esteira porta cabos padrão
  • Comprimentos de cabo mais curtos, devido à alimentação central, resultando em custos de cabo mais baixos na compra
Comprovado

Comprovado

  • Instalação de teste no laboratório igus
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • 4 - 6t menos massa em movimento na grua, portanto menos consumo de energia
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início e está promovendo a reciclagem química. De resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos.

Antes

Guindastes ASC Versão com enrolador de cabo motorizado. Aproximadamente quatro a seis toneladas de peso, que devem ser transportadas permanentemente e custam força motriz.

Depois

Guindastes ASC com esteira de acionamento Versão com a igus drive-chain. Sistema e-chain com sua própria força motriz. Maior velocidade e cursos mais longas possíveis.

Outros sistemas para cursos longos

Sistemas de fornecimento de energia para cursos longos Descubra diferentes sistemas de fornecimento de energia para cursos longos que podem ser movidas até 1.000 metros ou mais, a uma velocidade de 10m/s e um peso de enchimento de 50kg/m.

Sistemas de fornecimento de energia para guindastes

Sistemas de esteiras porta cabos em guindastes Sistemas de esteiras porta cabos e cabos flexíveis são utilizados em guindastes. Eles provaram seu valor durante anos em mais de 10.000 soluções de esteiras porta cabos da igus® em portos com seus materiais livres de corrosão e manutenção que oferecem uma longa vida útil.

White paper gratuito


Histórias de aplicações bem sucedidas na indústria de guindastes

Pontes rolantes e guindastes em interiores

Cinqüenta por cento a mais de espaço de armazenamento

Uma solução excepcionalmente econômica em termos de espaço foi desenvolvida para o sistema de fornecimento de energia de um sistema de guindaste totalmente automático, que se mostrou sob as mais altas cargas e em operação contínua - e que hoje cria 50% a mais de espaço de armazenamento.
Guindaste STS

Confiável apesar da operação contínua

Uma esteira porta cabos rol e-chain está em operação em um dos maiores portos de manuseio a granel da Europa Ocidental. No enorme guindaste navio-terra, ele opera sem incidentes, apesar da operação contínua e de mais de 100 metros de percurso.
Plásticos inteligentes

... e outras histórias de sucesso

Descubra como nossas esteiras porta cabos e cabos chainflex são usados na indústria de guindastes para diferentes requisitos nesta seleção de exemplos de aplicação classificados por tipo de guindaste.


Você pode se interessar também em

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos Uma loja com mais de 100.000 produtos para aplicações não suportadas, deslizantes, suspensas e em pé.

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos Monte seu sistema individual de esteira porta cabos em apenas algumas etapas.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Programa Chainge para esteiras porta cabos Recicle esteiras porta cabos em vez de as jogar fora.