Esteiras porta cabos para ambientes especiais


As esteiras porta cabos da igus também são vantajosas quando se trata de condições ambientais exigentes - seja em salas limpas, ambientes com muita poeira, resíduos quentes ou produtos químicos agressivos - para cada desafio, há uma solução na linha de produtos e-chain. Junto com os clientes, produtos e plásticos foram desenvolvidos, testados e usados com sucesso em aplicações inovadoras. Desde esteiras tubos RX completamente vedadas, sistemas de fornecimento de energia de baixo ruído e baixa vibração, de componentes pequenos até e-skins, elásticos para salas limpas ou sistemas de fornecimento de energia feitos de materiais altamente desenvolvidos para diferentes classes de inflamabilidade - aqui você encontra informações detalhadas sobre soluções para requisitos especiais.

Soluções para salas limpas

Esteiras porta cabos para salas limpas Esteiras porta cabos com certificação ISO Classe 1 a 5 para aplicações em salas limpas.
Esteiras porta cabos para salas limpas

Soluções ESD condutoras

esteiras porta cabos de material ESD Esteiras porta cabos feitas de material condutor especial para evitar cargas estáticas.
Esteiras porta cabos ESD

Proteção contra sujeira e aparas

Sistema de esteira porta cabos com proteção contra sujeira e limalhas Esteiras para proteção contra sujeira e cavacos, inclusive cavacos quentes com temperaturas de até 850 °C.
Esteiras resistentes a cavacos

Soluções com otimização de emissões de ruído

esteiras porta cabos silenciosas, com otimização de emissões de ruído Nossas esteiras porta cabos de funcionamento suave permitem um processo de produção silencioso e sem problemas.
esteiras porta cabos com otimização de emissões de ruído

Soluções para utilização com químicos

esteiras porta cabos resistentes a químicos As esteiras da igus foram testadas quanto à resistência a vários produtos químicos.
esteiras porta cabos resistentes a químicos

Soluções contra limalhas quentes e calor

Esteiras porta cabos para temperaturas extremas Esteiras porta cabos para temperaturas extremas: As esteiras HT suportam até 850°C.
esteiras porta cabos resistentes ao calor

Classes de inflamabilidade das esteiras porta cabos

Classes de inflamabilidade das esteiras porta cabos Classes de inflamabilidade testadas e certificadas: inflamabilidade/UL 94 HB/UL 94 V-2/UL 94 V-0
Inflamabilidade das esteiras porta cabos

Esteiras porta cabos para o setor de alimentos

Esteira porta cabos em conformidade com FDA A esteira em conformidade com a FDA é fácil de limpar. Vencedor do prêmio Red Dot 2017.
Esteira porta cabos em conformidade com FDA

Esteiras porta cabos para robôs e movimentos ao longo de todos os eixos

Esteiras porta cabos para robôs Esteiras porta cabos para os eixos 1 a 7, especialmente para robôs multieixos exigentes.
Esteiras porta cabos para robôs

Monitoramento da vida útil para todas as esteiras porta cabos

  • Novos sensores permitem a medição dos níveis percentuais de abrasão da conexão pino/furo
  • Redução de custos através da medição clara da vida útil do produto – evitando uma substituição antecipada do sistema de e-chain®
  • Saída de informações e avisos de vida útil através de sistemas HMI ou da rede local
  • Transmissão de dados dinâmicos e de sensores por meio do módulo LoRa 
Monitoramento integrado da vida útil com plásticos inteligentes

Fácil de pesquisar, configurar, calcular a vida útil e encomendar

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador: configure esteira porta cabos com preenchimento

Configure uma esteira porta cabos de acordo com os cabos que quer utilizar. O resultado é um fornecimento de energia completo com cabos, separação interna, suportes de montagem e muito mais.

Mais informações
Ir para o configurador de esteiras porta cabos
Configurador de esteiras porta cabos

Calcule a vida útil garantida da esteira porta cabos

Calcule a vida útil esperada em cursos duplos e quilômetros. Com base na vida útil, é gerado um certificado de garantia personalizado para a esteira porta cabos que você selecionou.

Mais informações
Ir para a calculadora de vida útil

Esteiras porta cabos usadas em ambientes especiais

Seja para sujeira, limalhas, descargas eletrostáticas, químicos ou temperaturas extremas: a igus oferece uma grande variedade de soluções para aplicações especiais sob condições especiais.  

Caixa de amostra de esteira porta cabos

Encomende uma prática amostra gratuita para o seu ambiente especial.
Peça já as suas amostras

Mais informações

Laboratório de testes para esteiras porta cabos da igus®

Testados!

Todos os anos, são realizados 3.000 testes de esteiras porta cabos para assegurar que estas resistem às condições mais difíceis.  

Catálogo de esteiras porta cabos

O catálogo de esteira porta cabos para download direto online!
► Faça o download aqui (PDF)

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h