Exemplos de aplicações em pontes rolantes

Strong and maintenance-free bearing of the crane trolley wheels

This trolley runs smoothly in continuous operation even in severe weather conditions. The roller bearings are corrosion-free and lubrication-free.

Coil crane

On this coil crane, the motor-driven cable drums required a lot of maintenance.

Crane

This crane transports billets with the help of a magnet traverse in a steelwork.

Galvanization facility

Six transport trolleys move material through the individual stations in this galvanization plant.

Energy chains for indoor cranes in foundry at high temperatures

Containers containing liquid metal are transported in a foundry using three cranes. Special E4/4 roller energy chains undertake the cable guidance.

Precisando de ajuda?

Entre em contato com nossos especialistas técnicos e solicite uma visita!

Solicite aqui
visita

Ponte rolante

Guindaste interno Local: Europa
Curso: 36 m
Velocidade máx.: 70 m/min
Aceleração máx: 0,5 m/s²
 
Esteira porta cabos: 290.17.200.0
Cabos chainflex®: CF31/CF6/CF11

Ponte rolante

Guindaste interno Local: em todo o mundo
Curso: 22 m
Velocidade máx.: 40 m/min
Aceleração máx: 0.5 m/s²
 
Esteira porta cabos: 10.038.075.0
Cabos chainflex®: CF130/CF30

Ponte rolante

Guindaste interno Local: em todo o mundo
Curso: 80 m
Velocidade máx.: 40 m/min
Aceleração máx: 0,2 m/s²
 
Esteira porta cabos: 5050.35.300.0
Cabos chainflex®: CF300/CF9/CF11

Ponte rolante em tratamento de resíduos

Guindaste de instalação de tratamento de resíduos Local: Áustria
Curso: 24 m
Velocidade máx.: 45 m/min
Aceleração máx: 0,5 m/s²
 
Esteira porta cabos: 4040CR.20.250.0
Cabos chainflex®: CF31/CF6/CF11

Ponte rolante em transporte de bobinas de aço

Guindaste de transporte de bobinas de aço Local: Alemanha
Curso: 38 m
Velocidade máx.: 50 m/min
Aceleração máx: 0,5 m/s²
 
Esteira porta cabos: 3838.25.250.0
Cabos chainflex®: CF31/CF130/CF11/CFBUS

Ponte rolante em manipulação de matérias-primas

Guindaste para manipulação de matérias-primas Local: Europa
Curso: 160 m
Velocidade máx.: 20 m/min
Aceleração máx: 0,5 m/s²
 
Esteira porta cabos: 4140.22.250.0
Cabos chainflex®: CF30/CF7/CF11

Ponte rolante com garras

Guindaste com garras Local: Europa
Curso: 28,6 m
Velocidade máx.: 80 m/min
Aceleração máx: 0,3 m/s²
 
Esteira porta cabos: 400.25.300.0
Cabos chainflex®: CF30/CF31

Vídeo: Soluções de fornecimento de energia igus em pontes rolantes


Pontes rolantes e guindastes

Exemplos de uso de sistemas de esteiras porta cabos da igus® em guindastes – em todo o mundo


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h