Pó de revestimento iglidur® da igus®

Quantidade de produtos: 4

iglidur® IC-01, pó de revestimento

  • Alta resistência ao desgaste e durabilidade
  • Boas especificações mecânicas 
  • Para aplicações internas
de R$ 1.877,30/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® IC-02, pó de revestimento

  • Alta resistência ao desgaste e durabilidade
  • Boas especificações mecânicas 
  • Para aplicações internas
de R$ 1.877,30/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® IC-04, pó de revestimento

  • Máxima resistência ao desgaste
  • Resistência a químicos
  • Altamente resistente à temperatura (-100 °C a 300 °C) 
  • Elimina a necessidade de lubrificação adicional com lubrificantes sólidos incorporados
de R$ 5.143,76/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

iglidur® IC-05, pó de revestimento

  • Dura até 4 vezes mais do que IC-01 em ciclo curto
  • Em conformidade com a certificação FDA e EU10/2011
  • Elimina a necessidade de lubrificação adicional com lubrificantes sólidos incorporados
  • Aumenta a vida útil da sua aplicação
de R$ 1.914,75/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h