Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Melhoria econômica da tecnologia ferroviária com fornecimento de energia e tecnologia de mancais

Tecnologia de ponta, custo baixo com polímeros de alto desempenho e cabos flexíveis com certificação EN 45545 e NFPA 130

A utilização de transportes públicos é um contributo importante para a proteção do nosso ambiente. Para tornar as viagens de trem mais atrativas para os passageiros, uma rede ferroviária funcional e trens em funcionamento têm de ser a regra e não a exceção. Portanto, a tecnologia ferroviária exige componentes duráveis que atendam a requisitos de alta qualidade, incluindo os padrões de proteção contra incêndio EN 45545 ou NFPA 130. Os nossos motion plastics cumprem estas exigências e, além disso, são livres de lubrificação, o que minimiza o esforço e os custos de manutenção. Este fator não é insignificante para que as viagens de trem também sejam econômicas.
Amostras ferroviárias dos produtos da igus
Equipando inovações com produtos da igus para a InnoTrans 2024

Obter um protótipo para amostragem gratuita

Nosso serviço de amostragem oferece consultoria e projeto personalizados de esteiras porta cabos, cabos, acionamentos lineares e mancais para tecnologia ferroviária. 
{Entre em contato conosco agora

Relatórios de usuários do setor de tecnologia ferroviária

Porta de trilho leve com produtos igus

Portas light-rail que economizam espaço

O desenvolvimento de portas de passageiros compactas para novos veículos leves sobre trilhos na linha do Metro del Valles, em Barcelona, é tarefa da empresa espanhola Masats. Os engenheiros usaram cabos de controle chainflex e esteiras porta cabos da igus nos mecanismos de abertura de portas.
Trem de ideias da Deutsche Bahn com mancais lisos da igus

Deutsche bahn IdeasTrain

O trem de ideias da Deutsche Bahn é uma iniciativa que apresenta novas ideias para o transporte de passageiros. Na plataforma, as empresas parceiras estão desenvolvendo conceitos específicos que mostram o transporte conveniente no futuro.
 
Trem de ideias da Deutsche Bahn com mancais lisos da igus

Todos os relatórios de usuários

Descubra mais histórias de sucesso de várias áreas da tecnologia ferroviária. Desde fusos de avanço livres de manutenção para a operação de degraus deslizantes até guias de eixo em portas de trens de alta velocidade.
 

Áreas de aplicação em tecnologia ferroviária

Descubra as várias possibilidades de aplicação e as vantagens oferecidas pelos produtos da igus para a tecnologia ferroviária.
  • Produtos duráveis, vida útil previsível com ferramentas on-line gratuitas
  • Vários produtos da igus estão em conformidade com o Nível de Perigo 3 de acordo com a norma DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Vários materiais de buchas autolubrificantes especiais também cumprem os requisitos R22 e R23, enquanto certos cabos cumprem R15 e R16
  • Tecnologia de buchas livres de manutenção com amortecimento de vibrações e sem nenhuma lubrificação adicional
  • Elevada resistência à temperatura de -50 °C a +170 °C
Mais informações sobre áreas de aplicação

Produtos de polímero igus econômicos para tecnologia ferroviária

Buchas autolubrificantes iglidur RW370 GV0 e J350

Buchas autolubrificantes de alta temperatura

  • BR 45545 HL3
  • Alta resistência ao desgaste
  • iglidur RW370: atende aos requisitos definidos R22/R23
  • iglidur G V0: atende aos requisitos definidos R24
  • iglidur J350 em uso com alta estabilidade dimensional até +180°C continuamente
Cabo de controle CF9.UL

Cabos de controle para portas de passageiros compactas

  • Robusto e duradouro graças ao revestimento exterior em TPE
  • Adequado para espaço de instalação limitado
  • Garantia de até 4 anos
  • Cabo de controle CF9.UL
Sistemas de fornecimento de energia E2 micro

Esteiras porta cabos easychain e E2 micro

  • BR 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Operação silenciosa e suave
  • easychain: fácil de encher, para altas acelerações
  • E2 micro: pequenas alturas internas e raios de curvatura, alta resistência à torção
Fusos de avanço de hélice elevada dryspin®

Porcas de fuso iglidur J350

  • BR 45545 HL3, R24
  • Em rosca trapezoidal e de alta hélice, desenho cilíndrico ou como tipos de flange
  • Operação silenciosa e livre de vibrações
Engrenagens de dentes retos da igus

Engrenagens

  • Configuração personalizada sem quantidade mínima de pedido
  • Alta resistência ao desgaste
  • Redução de ruído
Barra redonda iglidur RW370

Barra redonda iglidur RW370

  • BR 45545 HL3, R22/23
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito

Produtos de polímero igus econômicos para tecnologia ferroviária

Buchas autolubrificantes iglidur RW370 GV0 e J350

Buchas autolubrificantes de alta temperatura

  • BR 45545 HL3
  • Alta resistência ao desgaste
  • iglidur RW370: atende aos requisitos definidos R22/R23
  • iglidur G V0: atende aos requisitos definidos R24
  • iglidur J350 em uso com alta estabilidade dimensional até +180°C continuamente
Cabo de controle CF9.UL

Cabos de controle para portas de passageiros compactas

  • Robusto e duradouro graças ao revestimento exterior em TPE
  • Adequado para espaço de instalação limitado
  • Garantido por até 36 meses
  • Cabo de controle CF9.UL
Sistemas de fornecimento de energia E2 micro

Esteiras porta cabos easychain e E2 micro

  • BR 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Operação silenciosa e suave
  • easychain: fácil de encher, para altas acelerações
  • E2 micro: pequenas alturas internas e raios de curvatura, alta resistência à torção
Parafusos de avanço de hélice elevada dryspin®

Porcas de fuso iglidur J350

  • BR 45545 HL3, R24
  • Em rosca trapezoidal e de alta hélice, desenho cilíndrico ou como tipos de flange
  • Operação silenciosa e livre de vibrações
Placa de material iglidur® RW370

Placas deslizantes iglidur® RW370

  • BR 45545 HL, R22/23
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
Barra de material iglidur® RW370

Barra redonda iglidur RW370

  • BR 45545 HL3, R22/23
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
Filamento iglidur® RW370

Filamento iglidur RW370

  • BR 45545 HL3, R24
  • Pode ser processada com impressora 3D de alta temperatura
  • Resistência à flexão 91MPa
e-rib

reforço do tubo corrugado e-rib

  • BR 45545 HL3, R22/23
  • A força impede o movimento lateral
  • Adequado para qualquer fabricante de mangueiras
Mangueiras PMA

Tubo corrugado

  • BR 45545 HL2 mediante solicitação
  • PMAFLEX: diferentes tipos de conduíte para aplicações tecnologicamente exigentes
  • PMAFIX: acessórios de conexão com sistema de travamento de segurança patenteado

Amostras ferroviárias dos produtos da igus

Funcionamento permanente livre de manutenção sem lubrificação

Tecnologia de fusos na tecnologia ferroviária

Mais tecnologia: 25% menos desgaste, vida útil 30% mais longa devido à assimetria da rosca e peso 88% menor ▼ Redução de custos: 50,9% mais econômico em comparação com as porcas metálicas
Saiba mais aqui

Agende uma visita com nossos especialistas em sua empresa!

Ajudamos você a planejar seu projeto desde a criação de um projeto adequado para fabricação até a especificação de folga ideal e a seleção de um material!
Solicite uma visita!
visita especialista igus

canto da caixa de amostras da igus

Exibição de amostras de tecnologia ferroviária

Experimentação facilitada: com o igus corner, você sempre tem os plásticos de movimento mais recentes que são individualmente adaptados ao setor.
Peça já gratuitamente
Caixa de amostras ferroviárias da igus

Caixa de amostragem de transporte de passageiros

A caixa de amostras contém barra de material iglidur, um fuso de avanço dryspin, buchas autolubrificantes iglidur, rótula igubal autoajustável, cabos chainflex e uma esteira porta cabos.
Peça já gratuitamente
Caixa de amostra de frete ferroviário da igus

Caixa de amostras para o transporte de mercadorias

A caixa de amostras para o transporte de mercadorias contém diferentes mancais de deslizamento iglidur, um mancal igubal autoajustável, uma arruela de pressão iglidur e barras de aço iglidur. 

Testados no laboratório de testes para a utilização real

Todos os produtos são testados quanto ao desgaste e capacidade de carga sob condições reais no laboratório de teste de igus, o maior do setor. Isto permite a determinação precisa da vida útil do produto.

Portanto, podemos lhe oferecer segurança para sua aplicação de tecnologia ferroviária e seu desgaste. Mediante solicitação, a igus realiza testes nos clientes para verificar a utilização do produto em condições específicas.
Saiba mais

Mais informações

Folheto de produtos de tecnologia ferroviária

Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços
Baixe agora

Ferramentas online igus

Configurar online o produto desejado, calcular a sua vida útil, e reduza os custos de processo
Descubra as ferramentas

igus corner

A enorme caixa de amostra de plástico de movimento

Com o expositor igus corner, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Levamos o expositor até você, fazemos a instalação sob seu pedido e colocamos nas prateleiras os produtos a sua escolha, ou monte você mesmo! Podemos deixar o corner permanente na sua empresa ou apenas durante um determinado período de tempo.
Solicite agora gratuitamente!

Confira as mais novas postagens no blog

sobre a indústria ferroviária