Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
Selecionar localização

Depois de introduzir o seu CP, nós designamos a pessoa para o atender imediatamente.

BR(PT)

Esteiras porta cabos e sistemas de fornecimento de energia diretamente do fabricante


O que são esteiras porta cabos?

As esteiras porta cabos (também conhecidas como esteiras de fornecimento de energia, e-chains) são elementos mecânicos de máquinas. São usadas para guiar e proteger o fornecimento de energia, dados e sinais, tendo de suportar as mais diversas influências ambientais. O fator decisivo para as guias de cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns nos outros. Estes incluem cabos, mangueiras, elementos de separação internos, dispositivos de fixação e calhas guias.
 
Os materiais usados têm de ser idealmente compatíveis entre si, para ser possível obter tempos de operação máximos e uma longa vida útil. Graças às esteiras porta cabos, evitam-se tempo de inatividade em qualquer aplicação na qual energia sob a forma de eletricidade, gás, ar ou fluídos é fornecida a cargas em movimento.

Inspire-se - Exemplos do campo

Onde as esteiras porta cabos são usadas? As esteiras porta cabos da igus são usadas de forma confiável em centenas de aplicações em todo o mundo - de máquinas de venda automática de bebidas a usinas siderúrgicas. Em todo o mundo, mais de 400.000 clientes de 50 ramos da indústria usam as esteiras da igus.

Gostaria de receber uma cotação?

Nossos especialistas terão o prazer em lhe ajudar a encontrar o fornecimento de energia correto para a sua aplicação!
Solicite sua cotação aqui!
cotação igus
Guindastes Máquinas-ferramenta Indústria de marcenaria Manuseio de materiais Robótica Manuseio de materiais a granel Offshore Explorar todos as aplicações
Sala polivalente da HUNGEXPO

Sala polivalente da HUNGEXPO

Esteiras articuladas e cabos especiais chainflex para instalação complexa sob o piso do pavilhão
Guindaste de transporte de slab BANG

Guindaste de transporte de slab BANG

Esteiras articuladas da igus como fonte de energia para guindastes internos em condições adversas.
Todos os aplicativos

Todas as aplicações com calhas articuladas

Em todo o mundo, mais de 400.000 clientes de 50 empresas do setor usam esteiras igus.

Base de conhecimento

Não tenho certeza de qual esteira devo escolher para minha aplicação e preciso de mais informações.
Ir para a área informativa

Tipos de movimento

Conheço o tipo de movimento e exijo o sistema de fornecimento de energia apropriado: movimento horizontal, movimento vertical, movimento circular e espiral, etc.
Vá para os tipos de movimento

Esteiras porta cabos pequenas

Esteiras porta cabos pequenas Alturas internas: 5 - 32 mm

Esteiras porta cabos médias

Esteiras porta cabos médias Alturas internas: 21 - 48 mm

Esteiras porta cabos grandes

Esteiras porta cabos grandes Alturas internas: 21 - 350 mm

Para robôs

Esteiras porta cabos para robôs Diâmetro interno: 12 - 46,8 mm

Proteção contra sujeira e aparas

Esteiras porta cabos para proteção contra sujeira e aparas Alturas internas: 21 - 75 mm

Todas as esteiras porta cabos & acessórios

Visão geral de todas as esteiras port cabos Outras famílias de esteiras porta cabos

Quais são as vantagens das esteiras porta cabos?

  • Contornos suaves apropriados para os cabos
  • Muitas opções em termos de movimento e comprimento
  • Leve, modular, forte, silencioso, fácil de abrir
  • Energia, dados, FOCs, óleo e ar guiado em um único sistema
  • Configurável online
  • Vida útil previsível
  • Manutenção reduzida e fácil, instalação simples
  • Pode ser expandido para um sistema inteligente de automonitoramento com smart plastics
  • Vasta gama de itens itens padrão em catálogos
Porquê escolher as esteiras porta cabos da igus?