Motorised lead screws

Categorias
Filtrar
Sistema
Material
Tamanho

Quantidade de produtos: 7

dryspin® high helix lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 310mm

  • Outer diameter: 5 - 12mm 
  • Pitch: 2.54 - 50mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 310mm
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
17 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

dryspin® lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 310mm

  • Outer diameter: 10 - 12mm 
  • Pitch: 2-5mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 310mm
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

dryspin® trapezoidal lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 310mm

  • Outer diameter: 6 - 8mm 
  • Pitch: 1.5-2mm 
  • Single start
  • Self-locking
  • Length 310mm
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais

dryspin® motor spindle with serration for drylin® E lead screw motors, high helix thread, length 1000mm

  • Outer diameter: 10 - 18mm 
  • Pitch: 12 - 50mm 
  • Multi start
  • Length 1000mm 
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

dryspin® motor spindle with serration for drylin® E lead screw motors, length 1000mm

  • Outer diameter: 10 - 18mm 
  • Pitch: 2-5mm 
  • Multi start
  • Length 1000mm 
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

dryspin® lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 490mm

  • Outer diameter: 10 - 12mm 
  • Pitch: 2-5mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 490mm 
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

dryspin® high helix lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 490mm

  • Outer diameter: 5 - 12mm 
  • Pitch: 2.54 - 50mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 490mm 
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
a pedido
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h