Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Loja online de mancais de deslizamento da igus

Nossas buchas lisas feitos de plásticos técnicos iglidur garantem o melhor desempenho de funcionamento, longa vida útil e os menores valores de atrito sem o uso de lubrificação adicional. Não importa se há sujeira e poeira, água ou altas temperaturas envolvidas, em nossa loja online de buchas plásticas você encontrará o material certo para a sua aplicação e o design certo.

 
Bucha flangeada

Buchas com flange

Ø3 - Ø195mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Buchas autolubrifcantes

Buchas autolubrifcantes

Ø1,5 - Ø150mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Arruelas

Arruelas de pressão

Ø8 - Ø114mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Anel-guia

Aneis guia

Ø4 - Ø80mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Bucha de clipe

Buchas de clipe

Ø8 - Ø25mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Bucha de flange

Buchas de flange com dois furos

Ø10 - Ø35mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Buchas com flange dupla

Buchas com flange dupla

Ø12mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Mola de disco

Mola de disco

Ø5,2 - Ø20,4 mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Buchas bipartidas

Buchas bipartidas

Ø4 - Ø25mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Buchas de flange de dois furos pré-carregado

buchas de flange de dois furos pré-carregados

Ø10 - Ø20mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Buchas bipartidas iglidur com recurso anti-rotação

Buchas bipartidas com recurso antirrotação

Ø4 - Ø14mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis
Buchas flangeadas com pré-carga e sem folga

Buchas flangeadas com pré-carga e sem folga

Ø8 - Ø20mm do estoque
Dimensões personalizadas configuráveis

Nossos produtos mais vendidos

Buchas autolubrificantes iglidur® J

Buchas de deslizamento feitos de iglidur J

  • Baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
Rolamento flangeado iglidur G

Bucha flangeada feito de iglidur G

  • Resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente a sujeira e poeira
  • Excelente relação preço/desempenho
Arruela axial feita de iglidur GLW

Arruelas de pressão feitas de iglidur X

  • Adequado para altas temperaturas
  • Adequado para cargas estáticas de até 150MPa
  • Resistência química
Buchas de flange com dois furos

Buchas de flange de dois furos feito de iglidur A180

  • Para uso em dispositivos médicos
  • Adequado para contato com alimentos
  • Muito resistente à abrasão
Buchas clip feitas de iglidur M250

Buchas clip feitas de iglidur M250

  • Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
  • Bom amortecimento de vibrações
  • Particularmente resistente a sujeira e poeira
Anel-guia feito de iglidur A181

Anéis-guia feitos de iglidur A181

  • Em conformidade com a certificação FDA e EU10/2011
  • Alta resistência a meios
  • Baixa absorção de umidade

Suas vantagens na loja online de mancais de deslizamento da igus

Prazo de entrega

Disponível em 24 horas

Podemos fornecer 10.000 tamanhos diretamente do estoque. Para garantir uma entrega rápida para você em todos os momentos, enviamos nossas buchas de mancal liso de mais de 73 países em todo o mundo.
Bucha manual com mancais de deslizamento iglidur

A maior seleção

Você encontrará uma grande seleção de diferentes modelos de buchas autolubrificantes em nossa loja online. Se as dimensões que você deseja não estiverem disponíveis, o preço de um bucha deslizante personalizado será exibido imediatamente.
Buchas iglidur econômicos sem quantidade mínima de pedido

Preço baixo, sem quantidade mínima de pedido

Não temos valor mínimo de pedido nem sobretaxas para pequenas quantidades. Você pode comprar buchas autolubrificantes sem quantidade mínima de pedido conosco. Sejam peças de catálogo ou produtos personalizados.